lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KRG-KEK-B - 伞齿轮箱 KEK B型,速比1:1
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
锥齿轮减速机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/kegelradgetriebe/krg_kek_b.prj},{NB=41000203},{ARTNR=41000203},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium naturfarben},{MAT=Gehäuse: Aluminum eloxiert ; Kegelräder: Stahl},{HW=Passfedernut nicht nach DIN 6885 und ohne Bezug},{WT=Wartungsfreie Fettschmierung},{UE=1:1},{GR=3},{WD=8},{ZMD100=2.50},{ZMD500=1.00},{ZMD1000=0.50},{ZW100=26.20},{ZW500=52.40},{ZW1000=52.40},{WBFR=120},{WBFA=120},{GEW=130},{CTN=84834023},{B1=42},{B2=24},{C1=16},{C2=2.00},{D=8},{E1=21.0},{E2=30.000},{F=19},{H=9.0},{L1=12.0},{L2=12.0},{L3=9.0},{O=4.1},{P=M4 x 6},{S1=M4 x 8},{S2=M4 x 6},{T=10},{U=1.2},{Z=3},{PGW=4.0},{S1GW=4.0},{S2GW=4.0},{PGWT=6},{S1GWT=8},{S2GWT=6},{R=6.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
注意
ⁿ/ₐ
WT
润滑
ⁿ/ₐ
UE
i - 传动比
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
WD
轴 Ød - j6
[mm]
ZMD100
速度下允许的扭矩 100 1/min.
[Nm]
ZMD500
速度下的允许扭矩 500 1/min.
[Nm]
ZMD1000
速度为1000 1/min时的允许扭矩。
[Nm]
ZW100
速度下的允许功率 100 1/min.
[W]
ZW500
速度下的允许功率500 1/min.
[W]
ZW1000
速度下的允许功率 1000 1/min.
[W]
WBFR
FR* - F A =0时的容许径向力
[N]
WBFA
FA** - FR=0时的允许轴向力。
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
D
d - j6
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
Z
[mm]
41000200
41000200
本色铝
外壳:阳极氧化铝;锥齿轮:钢
无键槽,扁平轴端
油脂免维护
1:1
0
4
0.28
0.08
0.04
2.96
4.16
4.16
48
48
30
84834023
26
15
10
1.10
4
13.0
18.500
11
5.5
8.0
8.0
5.5
2.6
M2.5 x 4
M2.5 x 5
M2.5 x 4
0
0.0
0
41000201
41000201
本色铝
外壳:阳极氧化铝;锥齿轮:钢
不符合DIN6885标准的键槽和无盖
油脂免维护
1:1
1
6
0.35
0.10
0.05
3.70
5.20
5.20
60
60
60
84834023
32
18
12
3.10
6
16.0
23.000
13
6.5
8.5
8.5
6.5
3.1
M3 x 4
M3 x 6
M3 x 4
8
0.8
2
41000202
41000202
本色铝
外壳:阳极氧化铝;锥齿轮:钢
不符合DIN6885标准的键槽和无盖
油脂免维护
1:1
2
6
0.75
0.30
0.15
7.90
15.70
15.70
100
100
70
84834023
35
20
12
2.25
6
17.5
25.000
16
7.5
10.0
10.0
7.5
3.1
M3 x 6
M3 x 6
M3 x 6
8
0.8
2
41000203
41000203
本色铝
外壳:阳极氧化铝;锥齿轮:钢
不符合DIN6885标准的键槽和无盖
油脂免维护
1:1
3
8
2.50
1.00
0.50
26.20
52.40
52.40
120
120
130
84834023
42
24
16
2.00
8
21.0
30.000
19
9.0
12.0
12.0
9.0
4.1
M4 x 6
M4 x 8
M4 x 6
10
1.2
3
41000204
41000204
本色铝
外壳:阳极氧化铝;锥齿轮:钢
不符合DIN6885标准的键槽和无盖
油脂免维护
1:1
4
8
4.00
1.50
0.75
41.90
78.50
78.50
140
140
170
84834023
46
26
16
2.00
8
23.0
33.000
22
10.0
13.0
14.0
10.0
4.1
M4 x 8
M4 x 8
M4 x 8
10
1.2
3
41000205
41000205
本色铝
外壳:阳极氧化铝;锥齿轮:钢
不符合DIN6885标准的键槽和无盖
油脂免维护
1:1
5
8
5.00
2.00
1.00
52.00
105.00
105.00
240
240
190
84834023
53
30
16
2.30
8
26.5
38.000
24
11.0
15.0
15.0
11.0
4.1
M4 x 8
M4 x 8
M4 x 8
10
1.2
3
41000206
41000206
本色铝
外壳:阳极氧化铝;锥齿轮:钢
无盖钥匙槽
油脂免维护
1:1
6
10
8.00
3.00
1.50
84.00
157.00
157.00
550
550
240
84834023
56
32
16
2.80
10
28.0
40.000
28
12.0
17.0
17.0
12.0
4.1
M4 x 10
M4 x 8
M4 x 8
10
1.2
3
41000207
41000207
本色铝
外壳:阳极氧化铝;锥齿轮:钢
无盖钥匙槽
油脂免维护
1:1
7
12
10.00
4.00
2.00
105.00
209.00
209.00
550
550
400
84834023
60
35
16
3.20
12
30.0
42.500
30
13.0
17.5
17.5
13.0
4.1
M4 x 10
M5 x 8
M4 x 8
12
1.5
4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表