Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KRG-DZA-A-GR1-4 - DZA锥齿轮转向箱,版本A,传动比1:1至2:1,铸铝体
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
锥齿轮减速机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/kegelradgetriebe/krg_dza_ausf-a.prj},{NB=41001202},{ARTNR=41001202},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluguss},{MAT=Gehäuse aus Aluguss, Kegelräder aus Stahl gehärtet},{HW=-},{UE=2 : 1},{GR=2},{AUSF=A},{WD=15},{AAW=1},{GEW=1.25},{CTN=84834023},{A=10.0},{B=52},{C=35},{D=52},{E=31.5},{F=31.5},{G=90},{H=18},{I=26},{J=66},{K=50},{L=24},{M=24},{N=24},{O=8.2},{P=6.2},{Q=35},{R=3.0},{S=15},{T=27},{U=3.0},{Z=5},{GV=45},{GVR=15},{GRR=7.0},{DF=17},{FS=1.5},{DFA=10.0},{FS1=4.50},{DFA1=10.00},{DFA2=15.0},{DFA3=15.0},{FS2=1.5},{FS3=4.50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
注意
ⁿ/ₐ
UE
i - 传动比
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
WD
轴的直径在公差范围内 f7
[mm]
AAW
输出轴的数量
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
Q - H6
[mm]
R
[mm]
S
S - f7
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
Z
[mm]
41001000
41001000
铸铝
压铸铝制壳体,锥齿轮由钢硬化而成
尺寸1不带滑键槽。
1 : 1
1
A
8
1
0.30
84834023
6.0
34
15
34
21.0
21.0
60
11
15
40
32
16
16
16
5.2
4.2
22
2.0
8
0
0.0
0
41001002
41001002
铸铝
压铸铝制壳体,锥齿轮由钢硬化而成
尺寸1不带滑键槽。
2 : 1
1
A
8
1
0.30
84834023
6.0
34
15
34
21.0
21.0
60
11
15
40
32
16
16
16
5.2
4.2
22
2.0
8
0
0.0
0
41001200
41001200
铸铝
压铸铝制壳体,锥齿轮由钢硬化而成
-
1 : 1
2
A
15
1
1.25
84834023
10.0
52
35
52
31.5
31.5
90
18
26
66
50
24
24
24
8.2
6.2
35
3.0
15
27
3.0
5
41001202
41001202
铸铝
压铸铝制壳体,锥齿轮由钢硬化而成
-
2 : 1
2
A
15
1
1.25
84834023
10.0
52
35
52
31.5
31.5
90
18
26
66
50
24
24
24
8.2
6.2
35
3.0
15
27
3.0
5
41001400
41001400
铸铝
压铸铝制壳体,锥齿轮由钢硬化而成
-
1 : 1
3
A
20
1
3.75
84834023
8.5
75
50
76
47.0
47.0
140
27
38
97
74
38
38
38
9.0
8.5
52
2.5
20
40
3.5
6
41001402
41001402
铸铝
压铸铝制壳体,锥齿轮由钢硬化而成
-
2 : 1
3
A
20
1
3.75
84834023
8.5
75
50
76
47.0
47.0
140
27
38
97
74
38
38
38
9.0
8.5
52
2.5
20
40
3.5
6
41001600
41001600
铸铝
压铸铝制壳体,锥齿轮由钢硬化而成
-
1 : 1
4
A
25
1
6.20
84834023
13.0
80
70
100
81.0
57.5
150
38
38
99
98
45
45
70
10.3
10.3
62
3.5
25
60
4.0
8
41001602
41001602
铸铝
压铸铝制壳体,锥齿轮由钢硬化而成
-
2 : 1
4
A
25
1
6.20
84834023
13.0
80
70
100
81.0
57.5
150
38
38
99
98
45
45
70
10.3
10.3
62
3.5
25
60
4.0
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表