Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-RD-ZST-M1-M6-ST - 由C45K/St50K钢制成的圆形机架,模块1至6
MÄDLER
驱动元件
齿条和小齿轮
直齿齿条
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnstangen/gerade_verzahnt/rd-zst_m1-m6_st_c45k_u_st50k.prj},{NB=24263000},{ARTNR=24263000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl St50K},{FLM=Nicht für fortlaufende Montage abgelängt},{M=2.5},{D=25 h6},{NL=250},{H0=22.5},{HA=25},{B=15.0},{GEW=0.89},{DD=25},{Z=32},{L=250},{TISTL=0},{TO=7.8540},{R=0.5},{TYP=1},{LL=251.327},{MM=2.5},{HF=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
FLM
版本组装
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
D
[mm]
NL
标称长度L
[mm]
H0
h0
[mm]
HA
哈
[mm]
B
b
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
22463000
22463000
钢制
钢质St50K
不按长度切割,用于连续组装
1.0
10 h6
250
9.0
10
6.0
0.14
84839089
22463100
22463100
钢制
钢质St50K
不按长度切割,用于连续组装
1,0
10 h6
500
9.0
10
6.0
0.28
84839089
22463200
22463200
钢制
钢质St50K
不按长度切割,用于连续组装
1,0
10 h6
1000
9.0
10
6.0
0.56
84839089
22563000
22563000
钢制
钢质St50K
不按长度切割,用于连续组装
1.0
15 h6
250
14.0
15
7.5
0.34
84839089
22563100
22563100
钢制
钢质St50K
不按长度切割,用于连续组装
1,0
15 h6
500
14.0
15
7.5
0.66
84839089
22563200
22563200
钢制
钢质St50K
不按长度切割,用于连续组装
1,0
15 h6
1000
14.0
15
7.5
1.35
84839089
22863000
22863000
钢制
钢质St50K
不按长度切割,用于连续组装
1.5
15 h6
250
13.5
15
9.0
0.32
84839089
22863100
22863100
钢制
钢质St50K
不按长度切割,用于连续组装
1,5
15 h6
500
13.5
15
9.0
0.64
84839089
22863200
22863200
钢制
钢质St50K
不按长度切割,用于连续组装
1,5
15 h6
1000
13.5
15
9.0
1.28
84839089
22963000
22963000
钢制
钢质St50K
不按长度切割,用于连续组装
1.5
17 h6
250
15.5
17
9.6
0.42
84839089
22963100
22963100
钢制
钢质St50K
不按长度切割,用于连续组装
1,5
17 h6
500
15.5
17
9.6
0.84
84839089
22963200
22963200
钢制
钢质St50K
不按长度切割,用于连续组装
1,5
17 h6
1000
15.5
17
9.6
1.70
84839089
24163000
24163000
钢制
钢质St50K
不按长度切割,用于连续组装
2.0
20 h6
250
18.0
20
12.0
0.57
84839089
24163100
24163100
钢制
钢质St50K
不按长度切割,用于连续组装
2,0
20 h6
500
18.0
20
12.0
1.14
84839089
24163200
24163200
钢制
钢质St50K
不按长度切割,用于连续组装
2,0
20 h6
1000
18.0
20
12.0
2.28
84839089
24163400
24163400
钢制
## C45K 钢 ##
不按长度切割,用于连续组装
2,0
20 h6
2000
18.0
20
12.0
4.52
84839089
24263000
24263000
钢制
钢质St50K
不按长度切割,用于连续组装
2.5
25 h6
250
22.5
25
15.0
0.89
84839089
24263100
24263100
钢制
钢质St50K
不按长度切割,用于连续组装
2,5
25 h6
500
22.5
25
15.0
1.78
84839089
24263200
24263200
钢制
钢质St50K
不按长度切割,用于连续组装
2,5
25 h6
1000
22.5
25
15.0
3.56
84839089
24263400
24263400
钢制
## C45K 钢 ##
不按长度切割,用于连续组装
2,5
25 h6
2000
22.5
25
15.0
7.12
84839089
24363000
24363000
钢制
钢质St50K
不按长度切割,用于连续组装
3.0
30 h6
250
27.0
30
18.0
1.30
84839089
24363100
24363100
钢制
钢质St50K
不按长度切割,用于连续组装
3,0
30 h6
500
27.0
30
18.0
2.59
84839089
24363200
24363200
钢制
钢质St50K
不按长度切割,用于连续组装
3,0
30 h6
1000
27.0
30
18.0
5.14
84839089
24363400
24363400
钢制
## C45K 钢 ##
不按长度切割,用于连续组装
3,0
30 h6
2000
27.0
30
18.0
10.28
84839089
24463000
24463000
钢制
钢质St50K
不按长度切割,用于连续组装
4.0
40 h6
250
36.0
40
24.0
2.28
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-STZR-M1-KST - 注塑的圆柱形齿轮,一侧有轮毂,模块1
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M1-MN-B10-C45 - 由C45钢制成的正齿轮,一侧有轮毂,模块1,齿宽10mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M3-ON-B25-C45 - 由C45材料制成的正齿轮,无轮毂,模块3,齿宽25毫米
MÄDLER
26.04.2024
DIN 1850-J-SINT-A50 - 类似于DIN 1850的J型衬套,由烧结青铜制成,用于滑动轴承
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M1-ON-B10-C45 - 由材料C45制成的正齿轮,无轮毂,模块1,齿宽10mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M2-ON-B16-C45 - C45钢制正齿轮,无轮毂,模块2,齿宽16mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KG-3/KG-3-O - 直线球轴承和轴承座单元KG-3/KG-3-O ISO系列3,带封闭式或开放式高级直线球轴承
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M2-MN-B16-C45 - C45钢制正齿轮,一侧有轮毂,模块2,齿宽16mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-PSZR-M2-B20-ST-GUS - 精密正齿轮由16MnCr5钢制成,经过硬化处理,齿面经过研磨,模块2
MÄDLER
26.04.2024
MAE-RD-ZST-M1-M6-HOCHFEST - 高强度特种钢制成的圆形机架(约1000N/mm²),模块1至6
MÄDLER
10.04.2024
MAE-STZR-M2-ON-B20-C45 - C45钢制正齿轮,无轮毂,模块2,齿宽20mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ZST-M0.5-M10-ST - 架子由特殊处理的光亮钢C45K制成,模块0.5至10
MÄDLER
10.04.2024
MAE-STZR-M3-MN-B25-C45 - C45钢制正齿轮,一侧有轮毂,模块3,齿宽25mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-WB-GWLE-AL - 轴支架 GWLE 通用,欧洲尺寸系列
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表