Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-AT5-BR32-AL - AT齿形皮带轮,间距5毫米,由铝制成,齿形皮带宽度32毫米
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮 AT型
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/at-profil/zrr_at5_breite32.prj},{NB=16652500},{ARTNR=16652500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben Stahl verzinkt},{BZ=46 AT5/25-2},{ZRB=32},{Z=25},{AUSF=1F},{AZ=38.57},{AB=44},{D=39.79},{ND=26},{B1=40},{L=46},{B=8},{GEW=153},{ZTL=5},{ZB=2.7},{ZT=1.1},{R1=0.70},{R2=0.4},{BB=1},{KD=40.0},{ID=33.0},{TYP=1},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B1
b
[mm]
L
[mm]
B
B - 先导孔
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16651200
16651200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
46 AT5/12-2
32
12
1F
17.88
23
19.10
10
40
46
0
42
84835080
16651400
16651400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
46 AT5/14-2
32
14
1F
21.06
25
22.28
13
40
46
0
49
84835080
16651500
16651500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
46 AT5/15-2
32
15
1F
22.65
28
23.87
16
40
46
0
55
84835080
16651600
16651600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
46 AT5/16-2
32
16
1F
24.24
32
25.46
18
40
46
0
66
84835080
16651700
16651700
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
46 AT5/17-2
32
17
1F
25.84
32
27.06
18
40
46
0
74
84835080
16651800
16651800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
46 AT5/18-2
32
18
1F
27.40
32
28.65
20
40
46
0
81
84835080
16651900
16651900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
46 AT5/19-2
32
19
1F
29.02
36
30.24
22
40
46
0
93
84835080
16652000
16652000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
46 AT5/20-2
32
20
1F
30.61
36
31.83
23
40
46
0
100
84835080
16652200
16652200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
46 AT5/22-2
32
22
1F
33.79
38
35.01
24
40
46
0
102
84835080
16652400
16652400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
46 AT5/24-2
32
24
1F
36.98
42
38.20
26
40
46
8
144
84835080
16652500
16652500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
46 AT5/25-2
32
25
1F
38.57
44
39.79
26
40
46
8
153
84835080
16652600
16652600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
46 AT5/26-2
32
26
1F
40.16
44
41.38
26
40
46
8
161
84835080
16652700
16652700
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
46 AT5/27-2
32
27
1F
41.75
48
42.97
30
40
46
8
170
84835080
16652800
16652800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
46 AT5/28-2
32
28
1F
43.34
48
44.56
32
40
46
8
174
84835080
16653000
16653000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
46 AT5/30-2
32
30
1F
46.53
51
47.75
34
40
46
8
198
84835080
16653200
16653200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
46 AT5/32-2
32
32
1F
49.71
54
50.93
38
40
46
8
232
84835080
16653600
16653600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
46 AT5/36-2
32
36
1F
56.08
63
57.30
38
40
46
8
302
84835080
16654000
16654000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
46 AT5/40-2
32
40
1F
62.44
66
63.66
40
40
46
8
365
84835080
16654200
16654200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
46 AT5/42-2
32
42
1F
65.63
71
66.85
40
40
46
8
387
84835080
16654400
16654400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
46 AT5/44-0
32
44
2
68.81
0
70.03
45
40
46
8
431
84835080
16654800
16654800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
46 AT5/48-0
32
48
2
75.17
0
76.39
50
40
46
8
529
84835080
16656000
16656000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
46 AT5/60-0
32
60
2
94.27
0
95.49
65
40
46
8
813
84835080
16657200
16657200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
46 AT5/72-0
32
72
2
113.37
0
114.59
80
40
46
10
1166
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ZRR-AT5-BR25-AL - AT齿形皮带轮,间距5毫米,由铝制成,齿形皮带宽度25毫米
MÄDLER
26.04.2024
ZRR-AT10-BR32-AL - AT齿形皮带轮,间距10毫米,由铝制成,齿形皮带宽度32毫米
MÄDLER
26.04.2024
ZRR-AT5-BR16-AL - AT齿形皮带轮,间距5毫米,由铝制成,齿形皮带宽度16毫米
MÄDLER
26.04.2024
MAE-MW-ZR-AT-TPU - 热塑性聚氨酯(TPU)制成的定时带(米),可焊接,AT定时带(米)。
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ZR-AT5-BR32-PU - AT正时皮带,外形为AT5,正时皮带宽度为32mm
MÄDLER
10.04.2024
MAE-SP-ROLLE-TS - 用于皮带传动的张紧轮和惰轮TS
MÄDLER
26.04.2024
ZRR-TL-AT5-BR25-ST - AT齿形皮带轮,节距5毫米,由钢制成,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度25毫米
MÄDLER
10.04.2024
ZRR-AT10-BR25-AL - AT正时皮带轮,间距10毫米,由铝制成,正时皮带宽度25毫米
MÄDLER
26.04.2024
MAE-TL-SPB-1008-5050 - 锥形夹持轴套1008至5050
MÄDLER
26.04.2024
Timing belt pulleys 27 AT5 for belt width 16 mm
Haberkorn
19.07.2021
MAE-ZW-AT5-AL - 花键轴外形AT,外形AT5,材料铝
MÄDLER
26.04.2024
MAE-BS-ZRR-RF - 用于齿形带轮的法兰盘滑轮, 不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
MAE-EL-KPL-RNK-KLNA - 弹性联轴器RNK,无齿隙,带夹持毂
MÄDLER
26.04.2024
ZRR-AT5-BR10-AL - AT正时皮带轮,间距5毫米,由铝制成,齿形皮带宽度10毫米
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表