Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STLGE-BK-VN - 轴承座单元BK,用于定位轴承侧,镀镍
MÄDLER
驱动元件
梯形螺纹轴和圆形或法兰形螺母
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/trapezgewindespindeln_muttern/sle_festls_bk10-bk40_vn.prj},{NB=64201117-BK 17},{ARTNR=64201117},{TYP=BK 17},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl vernickelt},{MAT=Gehäuse: Stahl vernickelt, Schrägkugellager: Wälzlagerstahl, mit Dichtungen, Feststellmutter und Distanzbuchsen: Stahl vernickelt},{D=17},{L=35},{L1=9},{L2=44.0},{L3=7},{B=86},{H=63},{BB=43},{HH=39},{B1=48},{H1=55.0},{E=28},{P=68},{C1=19},{C2=8},{D3=6.6},{D4=8.7},{D5=14.0},{T=8.6},{SW=24},{GEW=1.27},{F=5.5},{D6=40},{LB=12},{D7=32},{D8=25},{EF=34.5},{DIRS=1.5},{DIFLS=7.0},{GE=6},{GET=12},{TN=gehaeuse_bk_vn_bk17},{PPATH=sle_flgs_bk10-bk40_vn_sbl.prj},{CTN=84832000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
TYP
类型
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
BB
b ±0,02
[mm]
HH
h 0 / -0,02
[mm]
B1
[mm]
H1
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
T
t
[mm]
SW
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64201110
64201110
BK 10
Stal niklowana
外壳:镀镍钢,角接触球轴承:滚动轴承钢,带密封,锁...
10
25
5
29.5
5
60
39
30
22
34
32.5
15
46
13
6
5.5
6.3
10.5
6.5
16
0.39
84832000
64201112
64201112
BK 12
Stal niklowana
外壳:镀镍钢,角接触球轴承:滚动轴承钢,带密封,锁...
12
25
5
29.5
5
60
42
30
25
34
32.5
18
46
13
6
5.5
6.3
10.5
1.5
19
0.41
84832000
64201115
64201115
BK 15
Stal niklowana
外壳:镀镍钢,角接触球轴承:滚动轴承钢,带密封,锁...
15
27
6
32.0
6
70
47
35
28
38
38.0
18
54
15
6
5.5
6.3
10.5
6.5
22
0.57
84832000
64201117
64201117
BK 17
Stal niklowana
外壳:镀镍钢,角接触球轴承:滚动轴承钢,带密封,锁...
17
35
9
44.0
7
86
63
43
39
48
55.0
28
68
19
8
6.6
8.7
14.0
8.6
24
1.27
84832000
64201120
64201120
BK 20
Stal niklowana
外壳:镀镍钢,角接触球轴承:滚动轴承钢,带密封,锁...
20
35
8
43.0
8
88
59
44
34
50
50.0
22
70
19
8
6.6
8.7
14.0
8.5
30
1.19
84832000
64201125
64201125
BK 25
Stal niklowana
外壳:镀镍钢,角接触球轴承:滚动轴承钢,带密封,锁...
25
42
12
54.0
9
106
79
53
48
62
70.0
33
85
22
10
9.0
10.7
17.5
10.8
35
2.30
84832000
64201130
64201130
BK 30
Stal niklowana
外壳:镀镍钢,角接触球轴承:滚动轴承钢,带密封,锁...
30
45
14
61.0
9
128
88
64
51
74
78.0
33
102
23
11
11.0
13.7
20.0
13.0
40
3.32
84832000
64201135
64201135
BK 35
Stal niklowana
外壳:镀镍钢,角接触球轴承:滚动轴承钢,带密封,锁...
35
50
14
67.0
12
140
95
70
52
86
79.0
35
114
26
12
11.0
13.7
20.0
13.0
50
4.33
84832000
64201140
64201140
BK 40
Stal niklowana
外壳:镀镍钢,角接触球轴承:滚动轴承钢,带密封,锁...
40
61
18
76.0
15
160
109
80
60
98
90.0
37
130
33
14
14.0
17.7
26.0
17.5
50
6.50
84832000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-SLE-BF-LOSLS-VN - 轴承座单元BF,用于非定位轴承侧,镀镍
MÄDLER
10.04.2024
MAE-SLE-BF-LOSLS-BR - 轴承座单元BF,用于非定位轴承侧,抛光
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STLGE-BK-BR - 用于定位轴承侧的BK浮动块单元,抛光
MÄDLER
26.04.2024
Festlagereinheit BK - passend für Endenbearbeitung BK
Neff Gewindetriebe
14.02.2024
Loslagereinheit BF - passend für Endenbearbeitung BF
Neff Gewindetriebe
14.02.2024
MAE-STLGE-FK-VN - 法兰盘轴承单元FK,用于定位轴承侧,镀镍
MÄDLER
26.04.2024
MAE-SLE-FF-LOSLS-VN - 轴承座单元FF,用于非定位轴承侧,镀镍
MÄDLER
10.04.2024
MAE-SLE-EF-LOSLS-BR - 用于非定位轴承一侧的EF型浮动块单元,抛光
MÄDLER
26.04.2024
支撑侧方形BF型
THK
23.05.2024
BNK - 轴端完成品
THK
23.05.2024
MAE-GERT-MOTOR-NR/I-B3-3/STUFIG - NR/I型斜齿轮减速电机,框架尺寸B3,3级齿轮箱
MÄDLER
26.04.2024
Festlagereinheit FK - passend für Endenbearbeitung FK
Neff Gewindetriebe
14.02.2024
DIN 1850-J-SINT-A50 - 类似于DIN 1850的J型衬套,由烧结青铜制成,用于滑动轴承
MÄDLER
26.04.2024
MAE-SPS-COM-L - 夹具 COM-L, 钢
MÄDLER
10.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表