Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STZR-M0.7-POM-WS - 白色POM正齿轮,一侧有轮毂,模数0.7,齿宽5毫米
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
正齿轮POM
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_pom/stzr_pom_m_0_7.prj},{NB=29203600},{ARTNR=29203600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=POM weiß},{M=0.7},{Z=36},{B=5},{DA=26.6},{D=25.2},{NL=6},{ND=15},{BJS10=4},{MD=26.0},{GEW=4.70},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BJS10
B - JS10
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
[Ncm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
29201000
29201000
白色塑料
POM白
0.7
10
5
8.4
7.0
6
5
3
1.9
0.30
84839089
29201200
29201200
白色塑料
POM白
0.7
12
5
9.8
8.4
6
6
3
2.6
0.50
84839089
29201300
29201300
白色塑料
POM白
0.7
13
5
10.5
9.1
6
7
3
3.0
0.65
84839089
29201400
29201400
白色塑料
POM白
0.7
14
5
11.2
9.8
6
8
3
3.4
0.85
84839089
29201500
29201500
白色塑料
POM白
0.7
15
5
11.9
10.5
6
8
3
3.8
0.88
84839089
29201600
29201600
白色塑料
POM白
0.7
16
5
12.6
11.2
6
8
3
4.3
0.95
84839089
29201700
29201700
白色塑料
POM白
0.7
17
5
13.3
11.9
6
8
3
4.4
1.00
84839089
29201800
29201800
白色塑料
POM白
0.7
18
5
14.0
12.6
6
10
3
5.1
1.40
84839089
29201900
29201900
白色塑料
POM白
0.7
19
5
14.7
13.3
6
10
3
5.8
1.40
84839089
29202000
29202000
白色塑料
POM白
0.7
20
5
15.4
14.0
6
10
4
6.6
1.50
84839089
29202100
29202100
白色塑料
POM白
0.7
21
5
16.1
14.7
6
10
4
7.4
1.60
84839089
29202200
29202200
白色塑料
POM白
0.7
22
5
16.8
15.4
6
12
4
8.2
2.10
84839089
29202300
29202300
白色塑料
POM白
0.7
23
5
17.5
16.1
6
12
4
9.2
2.10
84839089
29202400
29202400
白色塑料
POM白
0.7
24
5
18.2
16.8
6
12
4
10.1
2.20
84839089
29202500
29202500
白色塑料
POM白
0.7
25
5
18.9
17.5
6
12
4
11.2
2.40
84839089
29202600
29202600
白色塑料
POM白
0.7
26
5
19.6
18.2
6
12
4
12.2
2.50
84839089
29202700
29202700
白色塑料
POM白
0.7
27
5
20.3
18.9
6
12
4
13.4
2.70
84839089
29202800
29202800
白色塑料
POM白
0.7
28
5
21.0
19.6
6
12
4
14.6
2.80
84839089
29203000
29203000
白色塑料
POM白
0.7
30
5
22.4
21.0
6
15
4
17.1
3.60
84839089
29203200
29203200
白色塑料
POM白
0.7
32
5
23.8
22.4
6
15
4
20.0
4.10
84839089
29203500
29203500
白色塑料
POM白
0.7
35
5
25.9
24.5
6
15
4
24.5
4.50
84839089
29203600
29203600
白色塑料
POM白
0.7
36
5
26.6
25.2
6
15
4
26.0
4.70
84839089
29203800
29203800
白色塑料
POM白
0.7
38
5
28.0
26.6
6
15
4
29.5
5.20
84839089
29204000
29204000
白色塑料
POM白
0.7
40
5
29.4
28.0
6
15
4
33.5
5.50
84839089
29204200
29204200
白色塑料
POM白
0.7
42
5
30.8
29.4
6
20
5
37.5
7.10
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表