Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STZR-M1.5-KST - 注塑的圆柱形齿轮,一侧有轮毂,模数为1.5
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
正齿轮 乙缩醛树脂/聚酮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_azetalharz/stzr_aze_pkt_m_1_5.prj},{NB=28515000},{ARTNR=28515000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Polyacetal (Azetalharz) natur, weiß},{M=1.5},{Z=150},{B=19},{DA=228.0},{D=225.0},{L=34},{E=208.0},{C=8},{ND=40},{BH9=20},{MD=2020.0},{GEW=566.00},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
C
c
[mm]
ND
[mm]
BH9
B - H9
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
[Ncm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
28501200
28501200
白色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)天然,白色
1.5
12
12
21.0
18.0
23
0.0
0
14
6
33.0
5.66
84839089
28501300
28501300
白色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)天然,白色
1.5
13
12
22.5
19.5
23
0.0
0
14
6
38.0
6.14
84839089
28501400
28501400
白色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)天然,白色
1.5
14
12
24.0
21.0
23
0.0
0
14
6
44.0
6.95
84839089
28501500
28501500
白色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)天然,白色
1.5
15
12
25.5
22.5
23
0.0
0
14
6
49.0
7.90
84839089
28501600
28501600
白色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)天然,白色
1.5
16
12
27.0
24.0
23
0.0
0
14
6
55.0
8.69
84839089
28501700
28501700
白色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)天然,白色
1.5
17
12
28.5
25.5
23
0.0
0
14
6
57.0
9.71
84839089
28501800
28501800
白色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)天然,白色
1.5
18
12
30.0
27.0
23
0.0
0
17
8
65.0
10.80
84839089
28501900
28501900
白色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)天然,白色
1.5
19
12
31.5
28.5
23
0.0
0
17
8
75.0
12.00
84839089
28502000
28502000
白色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)天然,白色
1.5
20
12
33.0
30.0
23
0.0
0
17
8
85.0
12.60
84839089
28502100
28502100
白色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)天然,白色
1.5
21
12
34.5
31.5
23
22.5
5
17
8
96.0
13.10
84839089
28502200
28502200
白色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)天然,白色
1.5
22
12
36.0
33.0
23
22.5
5
17
8
107.0
14.30
84839089
28502300
28502300
白色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)天然,白色
1.5
23
12
37.5
34.5
23
22.5
5
17
8
119.0
15.50
84839089
28502400
28502400
白色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)天然,白色
1.5
24
12
39.0
36.0
23
26.5
5
19
8
132.0
17.00
84839089
28502500
28502500
白色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)天然,白色
1.5
25
12
40.5
37.5
23
26.5
5
19
8
146.0
19.00
84839089
28502600
28502600
白色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)天然,白色
1.5
26
12
42.0
39.0
23
26.5
5
19
8
160.0
19.90
84839089
28502700
28502700
白色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)天然,白色
1.5
27
12
43.5
40.5
23
25.5
5
19
8
175.0
21.90
84839089
28502800
28502800
白色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)天然,白色
1.5
28
12
45.0
42.0
23
25.5
5
19
8
191.0
23.50
84839089
28503000
28503000
白色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)天然,白色
1.5
30
12
48.0
45.0
23
33.5
5
24
10
225.0
26.20
84839089
28503200
28503200
白色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)天然,白色
1.5
32
12
51.0
48.0
23
33.5
5
24
10
262.0
30.20
84839089
28503500
28503500
白色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)天然,白色
1.5
35
12
55.5
52.5
23
41.5
5
24
10
324.0
31.90
84839089
28503600
28503600
白色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)天然,白色
1.5
36
12
57.0
54.0
23
41.5
5
24
10
347.0
33.30
84839089
28503800
28503800
白色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)天然,白色
1.5
38
12
60.0
57.0
23
41.5
5
24
10
394.0
38.70
84839089
28504000
28504000
白色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)天然,白色
1.5
40
12
63.0
60.0
23
48.5
5
24
10
445.0
37.90
84839089
28504200
28504200
白色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)天然,白色
1.5
42
12
66.0
63.0
23
48.5
5
24
10
500.0
41.80
84839089
28504500
28504500
白色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)天然,白色
1.5
45
12
70.5
67.5
23
48.5
5
24
10
589.0
50.20
84839089
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表