Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SPS-TMK-ST - 夹具TMK,钢制防腐蚀涂层
MÄDLER
驱动元件
夹持轴和夹持套
夹持装置TMK
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/spannbuchsen_und_spannsaetze/spannsatz_tmk/spannsatz_tmk_stbe.prj},{NB=61558218},{ARTNR=61558218},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Stahl, korrosionsschutz-beschichtet (Innenbuchse und Mutter vernickelt, Außenbuchse verzinkt)},{HW=T = Übertragbares Drehmoment bei Fax = 0. Fax = Übertragbare Axialkraft bei T = 0.},{AUSF=B},{D=18},{D1=30},{L=36},{L1=17},{B=10},{T=223},{FAX=24.8},{PW=224},{PN=155},{SW=36},{TA=160},{GEW=176},{PPATH=spannsatz_tmk_st_u_stbe_sbl.prj},{CTN=84879059}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D1
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B
B* - 需要狭窄的开口扳手
[mm]
T
T - 可在TA处传输
[Nm]
FAX
传真 - 可通过TA传送
[kN]
PW
PW - 轴上的表面压力
[N/mm²]
PN
PN - 轮毂上的表面压力
[N/mm²]
SW
SW* - 需要狭窄的开口扳手
[mm]
TA
TA--螺丝的紧固扭矩
[Nm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
61558205
61558205
多种材料产品
钢,有防腐蚀涂层(内衬套和螺母镀镍,外衬套镀锌)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
B
5
12
19
9
6
10
4.0
264
119
14
10
16
84879059
61558206
61558206
多种材料产品
钢,有防腐蚀涂层(内衬套和螺母镀镍,外衬套镀锌)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
B
6
12
19
9
6
12
4.0
220
119
14
10
15
84879059
61558207
61558207
多种材料产品
钢,有防腐蚀涂层(内衬套和螺母镀镍,外衬套镀锌)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
B
7
14
22
11
6
20
5.8
205
121
16
17
23
84879059
61558208
61558208
多种材料产品
钢,有防腐蚀涂层(内衬套和螺母镀镍,外衬套镀锌)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
B
8
14
22
11
6
23
5.8
180
121
16
17
21
84879059
61558209
61558209
多种材料产品
钢,有防腐蚀涂层(内衬套和螺母镀镍,外衬套镀锌)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
B
9
18
24
12
7
43
9.7
246
144
22
35
47
84879059
61558210
61558210
多种材料产品
钢,有防腐蚀涂层(内衬套和螺母镀镍,外衬套镀锌)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
B
10
18
24
12
7
48
9.7
221
144
22
35
44
84879059
61558211
61558211
多种材料产品
钢,有防腐蚀涂层(内衬套和螺母镀镍,外衬套镀锌)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
B
11
20
24
12
7
59
10.8
225
145
22
44
47
84879059
61558212
61558212
多种材料产品
钢,有防腐蚀涂层(内衬套和螺母镀镍,外衬套镀锌)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
B
12
20
24
12
7
65
10.8
207
145
22
44
44
84879059
61558214
61558214
多种材料产品
钢,有防腐蚀涂层(内衬套和螺母镀镍,外衬套镀锌)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
B
14
24
28
15
7
93
13.3
179
118
27
65
76
84879059
61558215
61558215
多种材料产品
钢,有防腐蚀涂层(内衬套和螺母镀镍,外衬套镀锌)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
B
15
24
28
15
7
99
13.3
164
118
27
65
72
84879059
61558216
61558216
多种材料产品
钢,有防腐蚀涂层(内衬套和螺母镀镍,外衬套镀锌)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
B
16
24
28
15
7
106
13.3
156
118
27
65
67
84879059
61558217
61558217
多种材料产品
钢,有防腐蚀涂层(内衬套和螺母镀镍,外衬套镀锌)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
B
17
26
34
16
10
163
19.2
187
148
32
110
122
84879059
61558218
61558218
多种材料产品
钢,有防腐蚀涂层(内衬套和螺母镀镍,外衬套镀锌)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
B
18
30
36
17
10
223
24.8
224
155
36
160
176
84879059
61558219
61558219
多种材料产品
钢,有防腐蚀涂层(内衬套和螺母镀镍,外衬套镀锌)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
B
19
30
36
17
10
235
24.8
213
155
36
160
169
84879059
61558220
61558220
多种材料产品
钢,有防腐蚀涂层(内衬套和螺母镀镍,外衬套镀锌)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
B
20
30
36
17
10
248
24.9
202
155
36
160
162
84879059
61558222
61558222
多种材料产品
钢,有防腐蚀涂层(内衬套和螺母镀镍,外衬套镀锌)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
B
22
38
41
20
10
349
31.7
197
134
46
250
338
84879059
61558224
61558224
多种材料产品
钢,有防腐蚀涂层(内衬套和螺母镀镍,外衬套镀锌)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
B
24
38
41
20
10
381
31.7
181
134
46
250
315
84879059
61558225
61558225
多种材料产品
钢,有防腐蚀涂层(内衬套和螺母镀镍,外衬套镀锌)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
B
25
38
41
20
10
397
31.7
174
134
46
250
304
84879059
61558228
61558228
多种材料产品
钢,有防腐蚀涂层(内衬套和螺母镀镍,外衬套镀锌)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
B
28
42
44
23
10
565
40.3
174
134
50
355
370
84879059
61558230
61558230
多种材料产品
钢,有防腐蚀涂层(内衬套和螺母镀镍,外衬套镀锌)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
B
30
42
44
23
10
605
40.3
163
134
50
355
345
84879059
61558232
61558232
多种材料产品
钢,有防腐蚀涂层(内衬套和螺母镀镍,外衬套镀锌)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
B
32
50
51
28
10
764
47.7
166
112
55
490
552
84879059
61558235
61558235
多种材料产品
钢,有防腐蚀涂层(内衬套和螺母镀镍,外衬套镀锌)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
B
35
50
51
28
10
836
47.7
152
112
55
490
495
84879059
61558238
61558238
多种材料产品
钢,有防腐蚀涂层(内衬套和螺母镀镍,外衬套镀锌)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
B
38
58
58
32
10
1140
60.2
155
116
65
700
851
84879059
61558240
61558240
多种材料产品
钢,有防腐蚀涂层(内衬套和螺母镀镍,外衬套镀锌)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
B
40
58
58
32
10
1200
60.2
147
116
65
700
801
84879059
61558242
61558242
多种材料产品
钢,有防腐蚀涂层(内衬套和螺母镀镍,外衬套镀锌)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
B
42
60
63
37
11
1250
59.6
120
94
65
740
841
84879059
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表