Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SPS-COM-B-RF - 夹具 COM-B, 不锈钢
MÄDLER
驱动元件
夹持轴和夹持套
夹具组COM
夹具套装COM-B,COM-B不锈钢和COM-B QPQ涂层
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/spannbuchsen_und_spannsaetze/spannsaetze_com/spannsaetze_com-b_com-b_rf_com-b_qpq/spannsatz_com-b_rf.prj},{NB=61599622},{ARTNR=61599622},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4401 (V4A)},{HW=T = Übertragbares Drehmoment bei Fax = 0. Fax = Übertragbare Axialkraft bei T = 0.},{D=22},{DD=32},{L=45},{A=38},{L1=25},{L2=51},{D1=54},{T=105},{FAX=10},{PW=47},{PN=32},{SCHR=4 x M6},{TA=8},{GEW=0.32},{PPATH=spannsatz_com-b_rf_sbl.prj},{CTN=84879059},{ANZ=MIN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
T
T - 可在TA处传输
[Nm]
FAX
传真 - 可通过TA传送
[KN]
PW
PW - 轴上的表面压力
[N/mm²]
PN
PN - 轮毂上的表面压力
[N/mm²]
SCHR
夹紧螺钉A2-70/数量x尺寸
ⁿ/ₐ
TA
TA--螺丝的紧固扭矩
[Nm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
ANZ
夹紧螺钉的数量
ⁿ/ₐ
61599610
61599610
不锈钢
不锈钢1.4401 (AISI 316)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
10
16
26
23
14
30
28
22
4
82
51
4 x M4
2
0.12
84879059
61599612
61599612
不锈钢
不锈钢1.4401 (AISI 316)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
12
18
26
23
14
30
32
26
4
69
46
4 x M4
2
0.14
84879059
61599614
61599614
不锈钢
不锈钢1.4401 (AISI 316)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
14
23
26
23
14
30
38
30
4
59
36
4 x M4
2
0.15
84879059
61599615
61599615
不锈钢
不锈钢1.4401 (AISI 316)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
15
24
36
29
16
42
45
73
10
107
67
4 x M6
8
0.22
84879059
61599616
61599616
不锈钢
不锈钢1.4401 (AISI 316)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
16
24
36
29
16
42
45
78
10
101
67
4 x M6
8
0.22
84879059
61599618
61599618
不锈钢
不锈钢1.4401 (AISI 316)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
18
26
38
31
18
44
47
87
10
79
55
4 x M6
8
0.23
84879059
61599619
61599619
不锈钢
不锈钢1.4401 (AISI 316)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
19
27
38
31
18
44
49
92
10
75
53
4 x M6
8
0.25
84879059
61599620
61599620
不锈钢
不锈钢1.4401 (AISI 316)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
20
28
38
31
18
44
50
97
10
71
51
4 x M6
8
0.25
84879059
61599622
61599622
不锈钢
不锈钢1.4401 (AISI 316)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
22
32
45
38
25
51
54
105
10
47
32
4 x M6
8
0.32
84879059
61599624
61599624
不锈钢
不锈钢1.4401 (AISI 316)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
24
34
45
38
25
51
56
175
15
64
45
6 x M6
8
0.34
84879059
61599625
61599625
不锈钢
不锈钢1.4401 (AISI 316)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
25
34
45
38
25
51
56
180
15
62
45
6 x M6
8
0.35
84879059
61599628
61599628
不锈钢
不锈钢1.4401 (AISI 316)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
28
39
45
38
25
51
61
200
15
55
40
6 x M6
8
0.41
84879059
61599630
61599630
不锈钢
不锈钢1.4401 (AISI 316)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
30
41
45
38
25
51
62
220
15
51
38
6 x M6
8
0.41
84879059
61599632
61599632
不锈钢
不锈钢1.4401 (AISI 316)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
32
43
45
38
25
51
65
310
19
64
48
8 x M6
8
0.48
84879059
61599635
61599635
不锈钢
不锈钢1.4401 (AISI 316)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
35
47
52
45
32
58
69
340
19
46
34
8 x M6
8
0.55
84879059
61599638
61599638
不锈钢
不锈钢1.4401 (AISI 316)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
38
50
52
45
32
58
72
370
19
42
32
8 x M6
8
0.58
84879059
61599640
61599640
不锈钢
不锈钢1.4401 (AISI 316)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
40
53
52
45
32
58
75
390
19
40
30
8 x M6
8
0.63
84879059
61599645
61599645
不锈钢
不锈钢1.4401 (AISI 316)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
45
59
70
62
45
78
86
820
36
48
36
8 x M8
18
1.03
84879059
61599650
61599650
不锈钢
不锈钢1.4401 (AISI 316)
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
50
65
70
62
45
78
92
910
36
43
33
8 x M8
18
1.27
84879059
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表