Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-PSRS-AA-40MM - 精密蜗杆和轮子组--右手(蜗轮和空心蜗杆),中心距40mm
MÄDLER
驱动元件
蜗轮和蜗杆
精密蜗轮组
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/schneckenraeder_schneckenwellen/praezisions_schneckenradsaetze/psrs_40mm.prj},{NB=32238000},{ARTNR=32238000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Schneckenrad: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So},{A=40},{US= 80 : 1},{M=0.75},{Z=80},{EGW=15},{GZ=1},{SW=2° 10'},{SR=rechts},{DA=64.00},{DAS=21.40},{MD=20.1},{WG=0.25},{GEW=420},{DM1=19.90},{DM2=60.10},{V=1},{B=18},{B1=16},{L=25},{ND=40},{B6=20.3},{B7=5},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
A
中心距+0.07
[mm]
US
齿轮比
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
EGW
压力角
[Grad]
GZ
齿轮的数量
ⁿ/ₐ
SW
引导角
ⁿ/ₐ
SR
俯仰方向
ⁿ/ₐ
DA
蜗轮外直径 dA ±0,2
[mm]
DAS
外直径蜗杆da
[mm]
MD
最大扭矩为2800/分钟
[Nm]
WG
ƞ** - 效率/见目录页
[%]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
32230600
32230600
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
40
6.75 : 1
2.00
27
15
4
21° 19'
对
64.00
26.00
29.5
0.70
386
84839089
32230800
32230800
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
40
8 : 1
2.25
24
15
3
16° 35'
对
62.50
28.14
27.5
0.65
390
84839089
32231000
32231000
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
40
10 : 1
1.90
30
15
3
16° 1'
对
65.00
24.46
29.5
0.60
402
84839089
32231200
32231200
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
40
12 : 1
1.50
36
15
3
10° 21'
对
60.00
28.05
25.2
0.60
352
84839089
32231500
32231500
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
40
15 : 1
1.90
30
15
2
9° 53'
对
64.00
25.94
28.0
0.60
380
84839089
32232000
32232000
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
40
20 : 1
1.50
40
15
2
8° 59'
对
66.00
22.20
28.9
0.55
428
84839089
32232500
32232500
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
40
25 : 1
1.15
50
15
2
5° 58'
对
62.00
24.45
24.4
0.50
370
84839089
32232800
32232800
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
40
28 : 1
2.00
28
15
1
4° 47'
对
61.50
28.00
28.4
0.45
360
84839089
32233000
32233000
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
40
30 : 1
2.00
30
15
1
5° 50'
对
66.00
23.68
30.1
0.45
480
84839089
32233500
32233500
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
40
35 : 1
1.75
35
15
1
5° 26'
对
67.00
21.98
31.0
0.45
430
84839089
32234000
32234000
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
40
40 : 1
1.50
40
15
1
4° 20'
对
65.00
22.83
28.3
0.40
420
84839089
32235000
32235000
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
40
50 : 1
1.25
50
15
1
4° 8'
对
68.00
19.80
27.0
0.40
450
84839089
32235600
32235600
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
40
56 : 1
1.00
56
15
1
2° 23'
对
59.00
26.00
21.9
0.25
370
84839089
32236000
32236000
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
40
60 : 1
0.90
60
15
1
1° 59'
对
57.50
27.72
19.3
0.25
340
84839089
32237000
32237000
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
40
70 : 1
0.90
70
15
1
3° 3'
对
67.00
18.71
24.1
0.30
460
84839089
32237500
32237500
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
40
75 : 1
0.75
75
15
1
1° 48'
对
60.00
25.25
18.8
0.25
370
84839089
32238000
32238000
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
40
80 : 1
0.75
80
15
1
2° 10'
对
64.00
21.40
20.1
0.25
420
84839089
32240600
32240600
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
40
6.75 : 1
2.00
27
15
4
21° 19'
对
64.00
26.00
29.5
0.70
58
84839089
32240800
32240800
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
40
8 : 1
2.25
24
15
3
16° 35'
对
62.50
28.14
27.5
0.65
58
84839089
32241000
32241000
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
40
10 : 1
1.90
30
15
3
16° 1'
对
65.00
24.46
29.5
0.60
49
84839089
32241200
32241200
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
40
12 : 1
1.50
36
15
3
10° 21'
对
60.00
28.05
25.2
0.60
81
84839089
32241500
32241500
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
40
15 : 1
1.90
30
15
2
9° 53'
对
64.00
25.94
28.0
0.60
60
84839089
32242000
32242000
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
40
20 : 1
1.50
40
15
2
8° 59'
对
66.00
22.20
28.9
0.55
40
84839089
32242500
32242500
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
40
25 : 1
1.15
50
15
2
5° 58'
对
62.00
24.45
24.4
0.50
60
84839089
32242800
32242800
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
40
28 : 1
2.00
28
15
1
4° 47'
对
61.50
28.00
28.4
0.45
72
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表