Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZFP-SL - 安全液压抓取口罩 safeLOCK
MÄDLER
驱动元件
润滑器
黄油枪 黄油嘴配件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/schmierstoffgeber/fettpressen_schmiernippel_zubehoer/greifmundstueck_safelock.prj},{NB=68056010},{ARTNR=68056010},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{AUSF=Sicherheits-Hydraulik-Greifmundstück safeLOCK, kurz, 32mm},{MATK=Stahl},{MAT=Gehärteter Werkzeugstahl},{L=32},{GEW=126},{CTN=84671900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
68056010
68056010
安全液压夹持器口罩safeLOCK,短,32mm
Stahl
淬硬的工具钢
32
126
84671900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表