Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-Z-RK-GL-ST - 类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)的双滚子链,带有直板
MÄDLER
驱动元件
滚子链
双滚子链
双滚子链,直板符合DIN ISO 606标准
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/zweifach-rollenketten/z_rk_n_din606_gl/z_rk_n_din606_gl.prj},{NB=12700000GL},{DINISONR=12 B-2-GL},{ARTNR=12700000GL},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle},{BZ=Zweifach-Rollenkette ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187), mit geraden Laschen},{PB1=19,05 x 11,68},{ZOLL=3/4 x 7/16},{P=19.050},{B1=11.68},{H3=16.0},{LS1=1.85},{LS2=1.85},{RD=12.07},{BD=5.72},{B5=42.0},{PT=19.46},{B7=4.6},{BK=57.8},{GEW=2.62},{LS=1.85},{S1=3.95},{SZL=0.065},{TN=dummy_z_rk_gl_12},{CTN=73151190},{PPATH=z_rk_n_din606_gl_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1 min. -间距x内宽
[mm]
ZOLL
p x b1 min. -间距x内宽
[Zoll]
P
p - 投球
[mm]
B1
b1 最小值 - 内侧宽度
[mm]
H3
h最大-连接板高度
[mm]
LS1
max. S1
[mm]
LS2
最大的s2
[mm]
RD
d1 - 滚筒直径
[mm]
BD
d2 - 针孔 Ø
[mm]
B5
B5------过铆钉
[mm]
PT
Pt - 中心距
[mm]
B7
b7 1) - 突出 - 紧固件的最大值
[mm]
BK
分钟。断裂力
[kN]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12500000GL
08 B-2-GL
12500000GL
Stal
特殊链条钢
类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)...
12,7 x 7,75
1/2 x 5/16
12.700
7.75
11.8
1.60
1.60
8.51
4.45
31.2
13.92
3.9
31.1
1.45
73151190
12600000GL
10 B-2-GL
12600000GL
Stal
特殊链条钢
类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)...
15,875 x 9,65
5/8 x 3/8
15.875
9.65
14.7
1.70
1.70
10.16
5.08
36.1
16.59
4.1
44.5
2.00
73151190
12700000GL
12 B-2-GL
12700000GL
Stal
特殊链条钢
类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)...
19,05 x 11,68
3/4 x 7/16
19.050
11.68
16.0
1.85
1.85
12.07
5.72
42.0
19.46
4.6
57.8
2.62
73151190
12800000GL
16 B-2-GL
12800000GL
Stal
特殊链条钢
类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)...
25,4 x 17,02
1" x 17,02mm
25.400
17.02
21.0
4.15
3.10
15.88
8.28
68.0
31.88
5.4
106.0
6.10
73151190
12800000GLH
16 B-2-GLH
12800000GLH
Stal
特殊链条钢
类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)...
25,4 x 17,02
1" x 17,02mm
25.400
17.02
24.0
4.15
3.10
15.88
8.28
68.0
31.88
5.4
106.0
6.90
73151190
12900000GL
20 B-2-GL
12900000GL
Stal
特殊链条钢
类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)...
31,75 x 19,56
1 1/4 x 3/4
31.750
19.56
26.4
4.50
3.50
19.05
10.19
79.7
36.45
6.1
170.0
8.23
73151190
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表