Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-E-RK-KE/KE-ECO - KE和KE-Eco链条类似于DIN ISO 606(前DIN 8187),塑料加不锈钢
MÄDLER
驱动元件
滚子链
单滚子链
KE和KE-Eco链条类似于DIN ISO 606(前DIN 8187),塑料加不锈钢
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/einfach-rollenketten/ke-kette_ae_din-8187/ke-k_ae_din8187.prj},{NB=10755000},{DINISONR=12 B-1},{ARTNR=10755000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Innenglieder aus speziellem Polycarbonat, Außenglieder aus Edelstahl 1.4301 (V2A)},{HW=-},{AUSF=KE},{PB1=19,05 x 11,68},{ZOLL=3/4 x 7/16\"},{P=19.050},{B1=11.68},{B2=15.62},{RD=12.07},{BD=5.72},{B4=22.7},{B7=4.6},{BK=0.70},{GEW=0.67},{B3=15.75},{H3=16.13},{T=1.8},{TN=bo_ke_19.05},{CTN=73151190},{PPATH=ke-k_ae_din8187_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
[mm]
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
[Zoll]
P
p - 投球
[mm]
B1
b1 最小值 - 内侧宽度
[mm]
B2
b2 - 内部宽度
[mm]
RD
d1 - 滚筒直径
[mm]
BD
d2 - 针孔 Ø
[mm]
B4
B4------过铆钉
[mm]
B7
B7 - 突出物2) - 扣件连接处的最大值
[mm]
BK
最大计算载荷3) - 见计算系数
[kN]
GEW
重量
[kg/m]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10155000
06 B-1
10155000
多种材料产品
内链由特殊聚碳酸酯制成,外链由不锈钢1.4301(...
有直链板
KE
9,525 x 5,72
3/8 x 7/32"
9.525
5.72
8.53
6.35
3.28
13.5
3.3
0.20
0.23
73151190
10555000
08 B-1
10555000
多种材料产品
内链由特殊聚碳酸酯制成,外链由不锈钢1.4301(...
-
KE
12,7 x 7,75
1/2 x 5/16"
12.700
7.75
11.30
8.51
4.45
17.0
3.9
0.43
0.40
73151190
10655000
10 B-1
10655000
多种材料产品
内链由特殊聚碳酸酯制成,外链由不锈钢1.4301(...
-
KE
15,875 x 9,65
5/8 x 3/8"
15.875
9.65
13.28
10.16
5.08
19.6
4.1
0.52
0.51
73151190
10755000
12 B-1
10755000
多种材料产品
内链由特殊聚碳酸酯制成,外链由不锈钢1.4301(...
-
KE
19,05 x 11,68
3/4 x 7/16"
19.050
11.68
15.62
12.07
5.72
22.7
4.6
0.70
0.67
73151190
10156000
06 B-1
10156000
多种材料产品
内链由POM制成,外链由不锈钢1.4301(AIS...
有直链板
KE-ECO
9,525 x 5,72
3/8 x 7/32"
9.525
5.72
8.53
6.35
3.28
13.5
3.3
0.20
0.23
73151190
10556000
08 B-1
10556000
多种材料产品
内链由POM制成,外链由不锈钢1.4301(AIS...
-
KE-ECO
12,7 x 7,75
1/2 x 5/16"
12.700
7.75
11.30
8.51
4.45
17.0
3.9
0.43
0.40
73151190
10656000
10 B-1
10656000
多种材料产品
内链由POM制成,外链由不锈钢1.4301(AIS...
-
KE-ECO
15,875 x 9,65
5/8 x 3/8"
15.875
9.65
13.28
10.16
5.08
19.6
4.1
0.52
0.51
73151190
10756000
12 B-1
10756000
多种材料产品
内链由POM制成,外链由不锈钢1.4301(AIS...
-
KE-ECO
19,05 x 11,68
3/4 x 7/16"
19.050
11.68
15.62
12.07
5.72
22.7
4.6
0.70
0.67
73151190
10856000
16 B-1
10856000
多种材料产品
内链由POM制成,外链由不锈钢1.4301(AIS...
-
KE-ECO
25,4 x 17,02
1“ x 17,02mm
25.400
17.02
25.45
15.88
8.28
35.4
5.4
0.93
1.39
73151190
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表