Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-FVG-E-RK-NR11E-TITAN - 用于单股滚子链的连接链条,泰坦标准 DIN ISO 606(原 DIN 8187),适用于磨蚀环境,特级,No. 11/E
MÄDLER
驱动元件
滚子链
单滚子链
DIN ISO 606 (老DIN 8187)标准单排滚子链 Titan, 适用于磨损性环境
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/einfach-rollenketten/e-rk_titan_diniso606/fvg_nr11-e_e-rk_titan.prj},{NB=10800300T},{DINISONR=16 B-1},{ARTNR=10800300T},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle, Außenlaschen vernickelt, Innenlaschen brüniert},{BZ=Steckglied mit Federverschluss Titan, Nr. 11/E},{PB1=25,4 x 17,02},{ZOLL=1\" x 17,02mm},{B2=25.02},{RD=15.88},{BD=8.28},{B4=35.5},{B7=5.4},{BK=70},{GEW=66},{P=25.400},{B1=17.02},{H3=21.00},{WF=1.20},{BDF=7.0},{LS1=4.00},{LS2=3.20},{TN=vg11e-rk_titan_25.4},{CTN=73151900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
[mm]
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
[英寸]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10800300T
16 B-1
10800300T
多种材料产品
特殊链钢,外板镀镍,内板黑色氧化处理
带弹簧夹泰坦的连接件,编号11/E
25,4 x 17,02
1" x 17,02mm
66
73151900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表