Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-VG-E-RK-NR10S - 符合DIN ISO 606, No. 10/S标准的单滚子链的连接件
MÄDLER
驱动元件
滚子链
单滚子链
类似于DIN ISO 606的单滚子链
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/einfach-rollenketten/e-rk_n_din8187/vg-splint_nr10-s_e-rk.prj},{NB=10600200},{DINISONR=10 B-1},{ARTNR=10600200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle},{HW=-},{BZ=Steckglied mit Splintverschluss Nr. 10/S},{PB1=15,875 x 9,65},{ZOLL=5/8 x 3/8\"},{B2=13.28},{RD=10.16},{BD=5.08},{B4=19.6},{B7=4.1},{BK=22.2},{GEW=12.0},{P=15.875},{B1=9.65},{B3=13.41},{H3=13.72},{TN=la_vg10_e-rk_15.875},{PPATH=nr10_s_k_e-rk_sbl.prj},{CTN=73151900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
[mm]
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
[英寸]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10000200
Werksnorm
10000200
Stal
特殊链条钢
链条间距4毫米 100 000 00
带分体式销钉扣件10/S号的连接纽带
4.0 x 2.7
-
0.4
73151900
10600200
10 B-1
10600200
Stal
特殊链条钢
-
带分体式销钉扣件10/S号的连接纽带
15,875 x 9,65
5/8 x 3/8"
12.0
73151900
10800200
16 B-1
10800200
Stal
特殊链条钢
-
带分体式销钉扣件10/S号的连接纽带
25,4 x 17,02
1" x 17,02mm
64.0
73151900
10900200
20 B-1
10900200
Stal
特殊链条钢
-
带分体式销钉扣件10/S号的连接纽带
31,75 x 19,56
1 1/4 x 3/4"
108.0
73151900
11000200
24 B-1
11000200
Stal
特殊链条钢
-
带分体式销钉扣件10/S号的连接纽带
38,1 x 25,4
1 1/2 x 1"
286.0
73151900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表