Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-FVG-E-RK-NR11E-ST - 用于符合DIN ISO 606(前DIN 8187)的单滚子链的连接件,编号11/E
MÄDLER
驱动元件
滚子链
单滚子链
类似于DIN ISO 606的单滚子链
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/einfach-rollenketten/e-rk_n_din8187/fvg_nr11-e_e-rk.prj},{NB=10300300},{DINISONR=083},{ARTNR=10300300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle},{HW=Lieferung in Verpackungseinheiten à 5 Stück},{BZ=Steckglied mit Federverschluss Nr. 11/E},{PB1=12,7 x 4,88},{ZOLL=1/2 x 3/16\"},{B2=7.90},{RD=7.75},{BD=4.09},{B4=12.9},{B7=1.5},{BK=11.6},{GEW=5.0},{P=12.700},{B1=4.88},{B3=8.03},{H3=10.30},{WF=0.80},{BDF=2.9},{TN=bo_vg11_e-rk_12.7x4.88},{CTN=73151900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
[mm]
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
[英寸]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10030300
03
10030300
Stahl
特殊链条钢
-
带弹簧扣的连接件,编号11/E
5,0 x 2,5
-
0.4
73151900
10060300
04
10060300
Stahl
特殊链条钢
以5件为一个包装单位供应
带弹簧扣的连接件,编号11/E
6,0 x 2,8
-
0.6
73151900
10080300
05 B-1
10080300
Stahl
特殊链条钢
以5件为一个包装单位供应
带弹簧扣的连接件,编号11/E
8,0 x 3,0
-
2.0
73151900
10100300
06 B-1
10100300
Stahl
特殊链条钢
以5件为一个包装单位供应
带弹簧扣的连接件,编号11/E
9,525 x 5,72
3/8 x 7/32"
4.0
73151900
10200300
081
10200300
Stahl
特殊链条钢
以5件为一个包装单位供应
带弹簧扣的连接件,编号11/E
12,7 x 3,3
1/2 x 1//8"
4.0
73151900
10300300
083
10300300
Stahl
特殊链条钢
以5件为一个包装单位供应
带弹簧扣的连接件,编号11/E
12,7 x 4,88
1/2 x 3/16"
5.0
73151900
10340300
Werksnorm
10340300
Stahl
特殊链条钢
链条间距12.7毫米 103 400 00
带弹簧扣的连接件,编号11/E
12,7 x 4,88
1/2 x 3/16V"
6.0
73151900
10500300
08 B-1
10500300
Stahl
特殊链条钢
以5件为一个包装单位供应
带弹簧扣的连接件,编号11/E
12,7 x 7,75
1/2 x 5/16"
9.0
73151900
10600300
10 B-1
10600300
Stahl
特殊链条钢
以5件为一个包装单位供应
带弹簧扣的连接件,编号11/E
15,875 x 9,65
5/8 x 3/8"
13.0
73151900
10700300
12 B-1
10700300
Stahl
特殊链条钢
以5件为一个包装单位供应
带弹簧扣的连接件,编号11/E
19,05 x 11,68
3/4 x 7/16"
21.0
73151900
10800300
16 B-1
10800300
Stahl
特殊链条钢
-
带弹簧扣的连接件,编号11/E
25,4 x 17,02
1" x 17,02mm
66.0
73151900
10900300
20 B-1
10900300
Stahl
特殊链条钢
-
带弹簧扣的连接件,编号11/E
31,75 x 19,56
1 1/4 x 3/4"
115.0
73151900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表