Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-VGL-E-RK-Nr11E-VN - 类似于DIN ISO 606的单滚子链的锁扣,镀镍,No.11/E
MÄDLER
驱动元件
滚子链
单滚子链
类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)的单滚子链,镀镍
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/einfach-rollenketten/e-rk_ae_din8187_vn/fvg_nr11e_e-rk_vn.prj},{NB=10666003},{DINISONR=10 B-1},{ARTNR=10666003},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl vernickelt},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle, vernickelt},{HW=-},{BZ=Steckglied mit Federverschluss Nr. 11/E},{PB1=15,875 x 9,65},{ZOLL=5/8 x 3/8},{P=15.875},{B1=9.65},{B2=13.28},{RD=10.16},{BD=5.08},{B4=19.6},{B7=4.1},{BK=22.2},{GEW=13.0},{B3=13.41},{H3=13.72},{WF=0.80},{BDF=4.0},{TN=bo_vg11_e-rk_15.875},{CTN=73151900},{TYP=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
[mm]
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
[英寸]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10066803
05 B-1
10066803
Stal niklowana
特殊链条钢,镀镍
以5件为一个包装单位供应
带弹簧扣的连接件,编号11/E
8,0 x 3,0
-
2.0
73151900
10166003
06 B-1
10166003
Stal niklowana
特殊链条钢,镀镍
以5件为一个包装单位供应
带弹簧扣的连接件,编号11/E
9,525 x 5,72
3/8 x 7/32
4.0
73151900
10566003
08 B-1
10566003
Stal niklowana
特殊链条钢,镀镍
以5件为一个包装单位供应
带弹簧扣的连接件,编号11/E
12,7 x 7,75
1/2 x 5/16
9.0
73151900
10666003
10 B-1
10666003
Stal niklowana
特殊链条钢,镀镍
-
带弹簧扣的连接件,编号11/E
15,875 x 9,65
5/8 x 3/8
13.0
73151900
10766003
12 B-1
10766003
Stal niklowana
特殊链条钢,镀镍
-
带弹簧扣的连接件,编号11/E
19,05 x 11,68
3/4 x 7/16
21.0
73151900
10866003
16 B-1
10866003
Stal niklowana
特殊链条钢,镀镍
-
带弹簧扣的连接件,编号11/E
25,4 x 17,02
1 x 17,02mm
66.0
73151900
10966003
20 B-1
10966003
Stal niklowana
特殊链条钢,镀镍
-
带弹簧扣的连接件,编号11/E
31,75 x 19,56
1 1/4 x 3/4
115.0
73151900
11066003
24 B-1
11066003
Stal niklowana
特殊链条钢,镀镍
带分体式销锁
带分体式销钉扣件10/S号的连接纽带
38,1 x 25,4
1 1/2 x 1
286.0
73151900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表