Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-E-RK-STVN - 类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)的单滚子链,镀镍
MÄDLER
驱动元件
滚子链
单滚子链
类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)的单滚子链,镀镍
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/einfach-rollenketten/e-rk_ae_din8187_vn/e-rk_ae_din8187_vn.prj},{NB=10666000},{DINISONR=10 B-1},{ARTNR=10666000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl vernickelt},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle, vernickelt},{HW=-},{BZ=Einfach-Rollenketten nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187), vernickelt},{PB1=15,875 x 9,65},{ZOLL=5/8 x 3/8\"},{P=15.875},{B1=9.65},{B2=13.28},{RD=10.16},{BD=5.08},{B4=19.6},{B7=4.1},{BK=22.2},{GEW=0.93},{B3=13.41},{H3=13.72},{TN=bo_e-rk_vn_15.875},{CTN=73151190},{PPATH=e-rk_ae_iso606_vn_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
[mm]
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
[英寸]
P
p - 投球
[mm]
B1
b1 最小值 - 内侧宽度
[mm]
B2
b2 - 内部宽度
[mm]
RD
d1 - 滚筒直径
[mm]
BD
d2 - 针孔 Ø
[mm]
B4
B4------过铆钉
[mm]
B7
B7 - 突出物3) - 扣件连接处的最大值
[mm]
BK
分钟。断裂力
[kN]
GEW
重量
[kg/m]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10066800
05 B-1
10066800
Stal niklowana
特殊链条钢,镀镍
-
类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)...
8,0 x 3,0
-
8.000
3.00
4.77
5.00
2.31
8.6
3.1
4.4
0.20
73151190
10166000
06 B-1
10166000
Stal niklowana
特殊链条钢,镀镍
带直链板
类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)...
9,525 x 5,72
3/8 x 7/32"
9.525
5.72
8.53
6.35
3.28
13.5
3.3
8.9
0.41
73151190
10566000
08 B-1
10566000
Stal niklowana
特殊链条钢,镀镍
-
类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)...
12,7 x 7,75
1/2 x 5/16"
12.700
7.75
11.30
8.51
4.45
17.0
3.9
17.8
0.69
73151190
10666000
10 B-1
10666000
Stal niklowana
特殊链条钢,镀镍
-
类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)...
15,875 x 9,65
5/8 x 3/8"
15.875
9.65
13.28
10.16
5.08
19.6
4.1
22.2
0.93
73151190
10766000
12 B-1
10766000
Stal niklowana
特殊链条钢,镀镍
-
类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)...
19,05 x 11,68
3/4 x 7/16"
19.050
11.68
15.62
12.07
5.72
22.7
4.6
28.9
1.15
73151190
10866000
16 B-1
10866000
Stal niklowana
特殊链条钢,镀镍
-
类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)...
25,4 x 17,02
1" x 17,02mm
25.400
17.02
25.45
15.88
8.28
36.1
5.4
60.0
2.71
73151190
10966000
20 B-1
10966000
Stal niklowana
特殊链条钢,镀镍
-
类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)...
31,75 x 19,56
1 1/4 x 3/4"
31.750
19.56
29.01
19.05
10.19
43.2
6.1
95.0
3.70
73151190
11066000
24 B-1
11066000
Stal niklowana
特殊链条钢,镀镍
-
类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)...
38,1 x 25,4
1 1/2 x 1"
38.100
25.40
37.92
25.40
14.63
53.4
6.6
160.0
7.10
73151190
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表