Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-PSZR-SV-M2-B28-ST-GUS - 精密斜齿轮,斜齿,表面硬化,齿面研磨,模块2
MÄDLER
驱动元件
精密正齿轮和齿条
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/praezisions_stirnzahnraeder_zahnstangen/pszr_sv_gus_m2.prj},{NB=25103020},{ARTNR=25103020},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl 16MnCr5, Einsatzgehärtet, ca. 60 HRC, Verzahnung, Bohrung und Planseiten geschliffen, Verzahnungsqualität 7e25},{HW1=Bei Verwendung mit den Zahnstangen sind die jeweils angegebenen zulässigen Umfangskräfte Fu maßgebend, siehe Katalogseite 266.},{HW2=Passfedernut nach DIN 6885/1, Toleranz P9.},{SR=Schräg verzahnt, linkssteigend 19º 31’ 42“},{M=2},{Z=30},{BL=1},{B=28},{DA=67.7},{D=63.66},{DPI=200.00},{BH6=20},{ND=30},{L=30},{U=6},{T=22.8},{MD=235},{GEW=0.6},{TYP=1},{TKU=200.00},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW1
备注1
ⁿ/ₐ
HW2
备注2
ⁿ/ₐ
SR
斜齿系统的方向
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
BL
图片
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
DPI
d x π
[mm]
BH6
B - H6
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
U
u
[mm]
T
t
[mm]
MD
perm. MD* - 与齿形有关,见第196页的计算基数
[Nm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
25102020
25102020
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
2
20
1
28
46.4
42.44
133.33
20
30
30
6
22.8
115
0.3
84839089
25102022
25102022
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
2
20
1
28
46.4
42.44
133.33
22
30
30
6
24.8
115
0.3
84839089
25102116
25102116
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
2
21
1
28
48.6
44.56
140.00
16
25
30
5
18.3
130
0.3
84839089
25102122
25102122
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
2
21
2
28
48.6
44.56
140.00
22
36
56
6
24.8
130
0.2
84839089
25102520
25102520
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
2
25
1
28
57.1
53.05
166.67
20
30
30
6
22.8
195
0.4
84839089
25102525
25102525
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
2
25
1
28
57.1
53.05
166.67
25
36
30
8
28.3
195
0.4
84839089
25102835
25102835
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
2
28
1
28
63.4
59.42
186.67
35
48
30
10
38.3
220
0.4
84839089
25103016
25103016
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
2
30
1
28
67.7
63.66
200.00
16
25
30
5
18.3
235
0.7
84839089
25103020
25103020
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
2
30
1
28
67.7
63.66
200.00
20
30
30
6
22.8
235
0.6
84839089
25103022
25103022
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
2
30
2
28
67.7
63.66
200.00
22
36
56
6
24.8
235
0.6
84839089
25103025
25103025
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
2
30
1
28
67.7
63.66
200.00
25
36
30
8
28.3
235
0.8
84839089
25103030
25103030
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
2
30
2
28
67.7
63.66
200.00
30
50
60
8
33.3
235
0.8
84839089
25103032
25103032
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
2
30
2
28
67.7
63.66
200.00
32
55
65
10
35.3
235
0.8
84839089
25103220
25103220
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
2
32
1
28
71.9
67.91
213.33
20
30
30
6
22.8
275
0.8
84839089
25103225
25103225
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
2
32
1
28
71.9
67.91
213.33
25
36
30
8
28.3
275
0.7
84839089
25103235
25103235
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
2
32
1
28
71.9
67.91
213.33
35
48
30
10
38.3
275
0.6
84839089
25103635
25103635
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
2
36
1
28
80.4
76.39
240.00
35
48
30
10
38.3
290
0.8
84839089
25103932
25103932
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
2
39
2
28
86.8
82.76
260.00
32
55
65
10
35.3
310
1.3
84839089
25104035
25104035
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
2
40
1
28
88.9
84.88
266.67
35
48
30
10
38.3
330
1.1
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表