Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 985-SKM-KL-TEIL-NIEDRIG-FG - 带有聚酰胺夹紧部分的DIN 985(类似于DIN EN ISO 10512)螺帽,细螺纹,低形状
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
螺钉、螺母和销钉
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/schrauben_muttern_stifte/skm_985_sichernd_nf_fg.prj},{NB=65221210F},{ARTNR=65221210F},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt, Festigkeitsklasse 10, Klemmteil aus Polyamid},{AUSF=Niedrige Form, mit Feingewinde},{G=M12x1,5},{P=1.50},{H=12.0},{M=8.00},{S=19},{GEW=1.61},{GG=12},{WUK=15},{DW=17.4},{SS=18.950},{ABR=0.95},{CTN=73181660}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
G
螺紋
[mm]
P
沥青
[mm]
H
h
[mm]
M
m
[mm]
S
s
[mm]
GEW
重量
[kg/100]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65220810F
65220810F
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级10,夹持部分由聚酰胺制成
形状低,有细线
M8x1,0
1.00
8.0
5.50
13
0.54
73181660
65221010F
65221010F
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级10,夹持部分由聚酰胺制成
形状低,有细线
M10x1,0
1.00
10.0
6.50
17
1.16
73181660
65221210F
65221210F
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级10,夹持部分由聚酰胺制成
形状低,有细线
M12x1,5
1.50
12.0
8.00
19
1.61
73181660
65221410F
65221410F
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级10,夹持部分由聚酰胺制成
形状低,有细线
M14x1,5
1.50
14.0
9.50
22
2.41
73181660
65221610F
65221610F
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级10,夹持部分由聚酰胺制成
形状低,有细线
M16x1,5
1.50
16.0
10.50
24
3.28
73181660
65222010F
65222010F
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级10,夹持部分由聚酰胺制成
形状低,有细线
M20x 1,5
1.50
20.0
14.00
30
6.30
73181660
65222410F
65222410F
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级10,夹持部分由聚酰胺制成
形状低,有细线
M24x1,5
1.50
24.0
15.00
36
9.20
73181660
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表