Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN508-MU-10-VZ - 用于T型槽的DIN 508螺母 DIN 650, 镀锌可热处理钢材
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
符合DIN标准的T型槽的螺母和螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/schrauben_muttern_fuer_t-nuten/mu_din508_f_t-nut_vz.prj},{NB=65511214VZ},{ARTNR=65511214VZ},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Vergütungsstahl verzinkt, Festigkeitsklasse 10},{HW=nach zurückgezogender Norm DIN 508},{D=M12},{TN=14},{A=13.6},{E=22},{H=16.0},{K=8},{GEW=34},{DD=12},{F=2.5},{CTN=73181900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
TN
用于T型槽
[mm]
A
a
[mm]
E
e
[mm]
H
h
[mm]
K
k
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65510506VZ
65510506VZ
钢, 镀锌
可热处理的钢,镀锌,性能等级10
根据旧标准 DIN 508
M5
6
5.6
10
8.0
4
3
73181900
65510508VZ
65510508VZ
钢, 镀锌
可热处理的钢,镀锌,性能等级10
根据旧标准 DIN 508
M5
8
7.6
13
10.0
6
8
73181900
65510510VZ
65510510VZ
钢, 镀锌
可热处理的钢,镀锌,性能等级10
根据旧标准 DIN 508
M5
10
9.6
15
12.0
6
14
73181900
65510608VZ
65510608VZ
钢, 镀锌
可热处理的钢,镀锌,性能等级10
根据旧标准 DIN 508
M6
8
7.6
13
10.0
6
8
73181900
65510610VZ
65510610VZ
钢, 镀锌
可热处理的钢,镀锌,性能等级10
根据旧标准 DIN 508
M6
10
9.6
15
12.0
6
14
73181900
65510612VZ
65510612VZ
钢, 镀锌
可热处理的钢,镀锌,性能等级10
根据旧标准 DIN 508
M6
12
11.6
18
14.0
7
22
73181900
65510810VZ
65510810VZ
钢, 镀锌
可热处理的钢,镀锌,性能等级10
根据旧标准 DIN 508
M8
10
9.6
15
12.0
6
14
73181900
65510812VZ
65510812VZ
钢, 镀锌
可热处理的钢,镀锌,性能等级10
根据旧标准 DIN 508
M8
12
11.6
18
14.0
7
22
73181900
65510814VZ
65510814VZ
钢, 镀锌
可热处理的钢,镀锌,性能等级10
根据旧标准 DIN 508
M8
14
13.6
22
16.0
8
34
73181900
65511012VZ
65511012VZ
钢, 镀锌
可热处理的钢,镀锌,性能等级10
根据旧标准 DIN 508
M10
12
11.6
18
14.0
7
22
73181900
65511014VZ
65511014VZ
钢, 镀锌
可热处理的钢,镀锌,性能等级10
根据旧标准 DIN 508
M10
14
13.6
22
16.0
8
34
73181900
65511214VZ
65511214VZ
钢, 镀锌
可热处理的钢,镀锌,性能等级10
根据旧标准 DIN 508
M12
14
13.6
22
16.0
8
34
73181900
65511216VZ
65511216VZ
钢, 镀锌
可热处理的钢,镀锌,性能等级10
根据旧标准 DIN 508
M12
16
15.6
25
18.0
9
50
73181900
65511218VZ
65511218VZ
钢, 镀锌
可热处理的钢,镀锌,性能等级10
根据旧标准 DIN 508
M12
18
17.6
28
20.0
10
68
73181900
65511416VZ
65511416VZ
钢, 镀锌
可热处理的钢,镀锌,性能等级10
根据旧标准 DIN 508
M14
16
15.6
25
18.0
9
50
73181900
65511418VZ
65511418VZ
钢, 镀锌
可热处理的钢,镀锌,性能等级10
根据旧标准 DIN 508
M14
18
17.6
28
20.0
10
68
73181900
65511618VZ
65511618VZ
钢, 镀锌
可热处理的钢,镀锌,性能等级10
根据旧标准 DIN 508
M16
18
17.6
28
20.0
10
68
73181900
65511620VZ
65511620VZ
钢, 镀锌
可热处理的钢,镀锌,性能等级10
根据旧标准 DIN 508
M16
20
19.6
32
24.0
12
117
73181900
65511820VZ
65511820VZ
钢, 镀锌
可热处理的钢,镀锌,性能等级10
根据旧标准 DIN 508
M18
20
19.6
32
24.0
12
111
73181900
65512022VZ
65512022VZ
钢, 镀锌
可热处理的钢,镀锌,性能等级10
根据旧标准 DIN 508
M20
22
21.6
35
28.0
14
155
73181900
65512024VZ
65512024VZ
钢, 镀锌
可热处理的钢,镀锌,性能等级10
根据旧标准 DIN 508
M20
24
23.6
40
32.0
16
235
73181900
65512224VZ
65512224VZ
钢, 镀锌
可热处理的钢,镀锌,性能等级10
根据旧标准 DIN 508
M22
24
23.6
40
32.0
16
227
73181900
65512428VZ
65512428VZ
钢, 镀锌
可热处理的钢,镀锌,性能等级10
根据旧标准 DIN 508
M24
28
27.6
44
36.0
18
315
73181900
65513036VZ
65513036VZ
钢, 镀锌
可热处理的钢,镀锌,性能等级10
根据旧标准 DIN 508
M30
36
35.5
54
44.0
22
595
73181900
65513642VZ
65513642VZ
钢, 镀锌
可热处理的钢,镀锌,性能等级10
根据旧标准 DIN 508
M36
42
41.5
65
52.0
26
1000
73181900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表