Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-RINGMU-A2/A4 - 环形螺母,不锈钢,铸造型
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
吊环螺栓和环形螺母
环形螺母,铸造型
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/ringschrauben_und_ringmuttern/ringmuttern_gegossen/ringm_gegossen_rf_a2_a4.prj},{NB=65458924},{ARTNR=65458924},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl A2},{AUSF=Ringmutter gegossene Ausführung},{D1=M24},{D2=50},{D3=90},{D4=50},{E=20.0},{H=87},{K=20},{GEW=0.72},{DD1=24},{R4=2.0},{FF=1.00},{H1=23.108},{BH1=29.000},{TH1=0.876},{CTN=73181639}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
d2≈
[mm]
D3
d3≈
[mm]
D4
d4≈
[mm]
E
e≈
[mm]
H
h≈
[mm]
K
k≈
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65458906
65458906
不锈钢
不锈钢A2
环形螺母铸造版
M6
16
28
16
6.0
28
6
0.04
73181639
65458908
65458908
不锈钢
不锈钢A2
环形螺母铸造版
M8
20
36
20
6.0
33
8
0.05
73181639
65458910
65458910
不锈钢
不锈钢A2
环形螺母铸造版
M10
25
45
25
10.0
42
10
0.09
73181639
65458912
65458912
不锈钢
不锈钢A2
环形螺母铸造版
M12
30
54
30
11.0
51
12
0.16
73181639
65458916
65458916
不锈钢
不锈钢A2
环形螺母铸造版
M16
35
63
35
13.0
60
14
0.24
73181639
65458920
65458920
不锈钢
不锈钢A2
环形螺母铸造版
M20
40
72
40
16.0
69
16
0.36
73181639
65458924
65458924
不锈钢
不锈钢A2
环形螺母铸造版
M24
50
90
50
20.0
87
20
0.72
73181639
65458930
65458930
不锈钢
不锈钢A2
环形螺母铸造版
M30
65
108
60
25.0
105
24
1.32
73181639
65459106
65459106
不锈钢
不锈钢A4
环形螺母铸造版
M6
16
28
16
6.0
28
6
0.04
73181639
65459108
65459108
不锈钢
不锈钢A4
环形螺母铸造版
M8
20
36
20
6.0
33
8
0.05
73181639
65459110
65459110
不锈钢
不锈钢A4
环形螺母铸造版
M10
25
45
25
10.0
42
10
0.09
73181639
65459112
65459112
不锈钢
不锈钢A4
环形螺母铸造版
M12
30
54
30
11.0
51
12
0.16
73181639
65459116
65459116
不锈钢
不锈钢A4
环形螺母铸造版
M16
35
63
35
13.0
60
14
0.24
73181639
65459120
65459120
不锈钢
不锈钢A4
环形螺母铸造版
M20
40
72
40
16.0
69
16
0.36
73181639
65459124
65459124
不锈钢
不锈钢A4
环形螺母铸造版
M24
50
90
50
20.0
87
20
0.72
73181639
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表