lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZAPFEN-LFE-EXZ - 用于异型滚子的螺栓LFE,偏心
MÄDLER
驱动元件
线性技术
型材导辊和定心/偏心销轴
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/profillaufrollen/zpf_lfe_exzentrisch.prj},{NB=64780406},{ARTNR=64780406},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Vergütungsstahl, brüniert},{BZ=LFE15},{DW=10},{DZ=15},{L=0},{L1=57.0},{L2=0},{L3=0},{L4=24.0},{L7=5.0},{A5=41.0},{D1=0},{DK=0},{G1=M12},{G2=M12},{H1=6.5},{S=1.8},{DS=21},{E=1.00},{SW=0},{SW1=19},{SW2=6},{GEW=60},{XANZAHL1=1},{XANZAHL2=0},{GGG1=3.9},{GGG2=6.10},{GR=1.0},{GD=9.4},{GK=9.85},{GG1=12},{GG2=12},{MR=0.0},{BR=0.0},{TR=0},{UDZ=0.0},{QBR=0.0},{DUEV=0.0},{BS=13.0},{PPATH=zpf_lfe_ex_sbl.prj},{CTN=73181520}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
DW
dw
[mm]
DZ
dz
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L7
[mm]
A5
[mm]
D1
d1
[mm]
DK
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
H1
[mm]
S
[mm]
DS
[mm]
E
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64780401
64780401
钢,黑色氧化处理
回火钢,经烧制
LFE5
4
5
0
20.5
0
0
9.0
0.0
15.0
0
10
M4
M4
2.9
0.8
10
0.50
0
7
2
6
73181520
64780401*
64780401*
钢,黑色氧化处理
回火钢,经烧制
LFE5
6
5
0
20.5
0
0
9.0
0.0
15.0
0
10
M4
M4
2.9
0.8
10
0.50
0
7
2
6
73181520
64780403
64780403
钢,黑色氧化处理
回火钢,经烧制
LFE8
6
8
0
33.2
0
0
13.7
3.5
22.0
0
0
M8
M8 x 075
4.0
1.0
14
1.00
0
13
5
14
73181520
64780404
64780404
钢,黑色氧化处理
回火钢,经烧制
LFE12
10
12
0
50.0
0
0
19.5
5.0
33.5
0
0
M10
M10
8.4
1.8
21
1.00
0
17
6
34
73181520
64780405
64780405
钢,黑色氧化处理
回火钢,经烧制
LFE12/M12
10
12
0
57.0
0
0
24.0
5.0
41.0
0
0
M12
M12
6.5
1.8
19
1.00
0
17
6
50
73181520
64780406
64780406
钢,黑色氧化处理
回火钢,经烧制
LFE15
10
15
0
57.0
0
0
24.0
5.0
41.0
0
0
M12
M12
6.5
1.8
21
1.00
0
19
6
60
73181520
64780407
64780407
钢,黑色氧化处理
回火钢,经烧制
LFE12x45A1
12
12
50
0.0
45
16
0.0
0.0
30.0
10
20
M10x1,5
-
8.0
2.0
21
0.75
17
17
0
40
73181520
64780408
64780408
钢,黑色氧化处理
回火钢,经烧制
LFE20x67A1
16
20
75
0.0
67
23
0.0
0.0
45.0
17
30
M16x1,5
-
13.0
3.0
30
1.00
27
24
0
200
73181520
64780409
64780409
钢,黑色氧化处理
回火钢,经烧制
LFE25x82A1
20
25
92
0.0
82
30
0.0
0.0
57.0
22
40
M20x1,5
-
16.0
3.0
37
1.00
36
30
0
400
73181520
64780409*
64780409*
钢,黑色氧化处理
回火钢,经烧制
LFE25x82A1
25
25
92
0.0
82
30
0.0
0.0
57.0
22
40
M20x1,5
-
16.0
3.0
37
1.00
36
30
0
400
73181520
64780411
64780411
钢,黑色氧化处理
回火钢,经烧制
LFE30x95A1
30
30
107
0.0
95
32
0.0
0.0
67.0
27
45
M24x1,5
-
19.0
4.0
44
1.00
41
36
0
620
73181520
64780412
64780412
钢,黑色氧化处理
回火钢,经烧制
LFE40x107A1
40
40
117
0.0
107
42
0.0
0.0
72.0
36
55
M30x1,5
-
24.0
4.0
56
1.00
46
46
0
1100
73181520
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表