Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZK-BOZ-TAT-PA6.6 - 袖珍部件,齿轮联轴器BOZ,材料为聚酰胺6.6
MÄDLER
驱动元件
离合器
齿轮联轴器
齿轮联轴器BOZ
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/zahnkupplungen/zk_boz/taschent_zk_boz.prj},{NB=60700000},{ARTNR=60700000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Polyamid 6.6},{HW=* B ist das Mindestmaß, um welches z. B. eine Arbeits- oder Antriebsmaschine verschoben werden muss, um eines der gekuppelten Aggregate senkrecht ausbauen zu können.},{AUSF=Taschenteil, Zahnkupplung BOZ},{BG=14},{DMN=5},{DMS=10},{DZ=6000},{AV=max. ± 1mm},{WV=max. ± 1º},{RV=0,3mm},{DD1=22},{DH=40},{B=15},{L1=23},{E=4},{L=50},{LH=37},{M=6.5},{GEW=27.0},{D1=6},{G=21.5},{NT1=1.0},{NB1=2},{GW=2},{L2=23},{D2=10},{DD2=25},{F=18.5},{N=6.5},{B2=2},{T2=1.2},{TN=taschent_boz_14_6},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
ARTNR
产品编号 袖珍部分
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
BG
尺寸
ⁿ/ₐ
DMN
扭矩正常
[Nm]
DMS
扭矩提示
[Nm]
DZ
最大速度
[1/min]
AV
最大的轴向位移
ⁿ/ₐ
WV
最大的角位移
ⁿ/ₐ
RV
最大的径向位移为1500 1/min。
ⁿ/ₐ
DD1
D1
[mm]
DH
[mm]
B
B*
[mm]
L1
I1
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
LH
[mm]
M
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
60700000
60700000
白色塑料
聚酰胺6.6
* B是最小的尺寸,例如,工作或驱动机器必须移位,...
袖珍部件,齿形联轴器BOZ
14
5
10
6000
max. ± 1mm
max. ± 1º
0,3mm
22
40
15
23
4
50
37
6.5
27.0
84839089
60720000
60720000
白色塑料
聚酰胺6.6
* B是最小的尺寸,例如,工作或驱动机器必须移位,...
袖珍部件,齿形联轴器BOZ
19
8
16
6000
max. ± 1mm
max. ± 1º
0,3mm
27
47
16
25
4
54
37
8.5
34.0
84839089
60740000
60740000
白色塑料
聚酰胺6.6
* B是最小的尺寸,例如,工作或驱动机器必须移位,...
袖珍部件,齿形联轴器BOZ
24
12
24
6000
max. ± 1mm
max. ± 1º
0,35mm
26
53
17
26
4
56
41
7.5
40.0
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表