Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SPS-ST-K - 夹具组/联轴器ST-K,钢制
MÄDLER
驱动元件
离合器
刚性联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/starre_kupplungen/wellenkupplung_st-k.prj},{NB=61588038},{ARTNR=61588038},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl},{HW=T = Übertragbares Drehmoment bei Fax = 0. Fax = Übertragbare Axialkraft bei T = 0.},{D=38},{DD=75},{L=75},{L1=69},{L2=83},{T=860},{FAX=46},{PW=75},{SCHR=4 x M8},{TA=41},{GEW=1.30},{SCHRAUBEN=M8x70},{SCHR1=4},{SCHR2=M8},{NABE1=22},{SCHR3=8},{PPATH=wk_st-k_sblcfg.prj},{CTN=84879059}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T
T - 可在TA处传输
[Nm]
FAX
传真 - 可通过TA传送
[kN]
PW
PW - 轴上的表面压力
[N/mm²]
SCHR
夹紧螺钉12.9/数量x尺寸
ⁿ/ₐ
TA
TA--螺丝的紧固扭矩
[Nm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
61588015
61588015
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
15
45
50
44
56
125
16
126
4 x M6
17
0.40
84879059
61588016
61588016
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
16
45
50
44
56
131
17
117
4 x M6
17
0.40
84879059
61588017
61588017
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
17
50
50
44
56
210
23
118
4 x M6
17
0.50
84879059
61588018
61588018
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
18
50
50
44
56
220
24
109
4 x M6
17
0.46
84879059
61588019
61588019
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
19
50
50
44
56
230
24
96
4 x M6
17
0.50
84879059
61588020
61588020
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
20
50
50
44
56
240
25
93
4 x M6
17
0.50
84879059
61588022
61588022
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
22
55
60
54
66
270
25
107
4 x M6
17
0.60
84879059
61588024
61588024
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
24
55
60
54
66
290
25
96
4 x M6
17
0.60
84879059
61588025
61588025
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
25
55
60
54
66
470
35
95
6 x M6
17
0.66
84879059
61588028
61588028
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
28
60
60
54
66
490
35
84
6 x M6
17
0.70
84879059
61588030
61588030
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
30
60
60
54
66
540
37
79
6 x M6
17
0.73
84879059
61588032
61588032
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
32
75
60
54
68
730
43
77
4 x M8
41
1.30
84879059
61588035
61588035
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
35
75
75
69
83
810
45
82
4 x M8
41
1.34
84879059
61588038
61588038
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
38
75
75
69
83
860
46
75
4 x M8
41
1.30
84879059
61588040
61588040
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
40
75
75
69
83
880
46
64
4 x M8
41
1.40
84879059
61588042
61588042
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
42
90
75
69
83
1430
66
65
6 x M8
41
2.00
84879059
61588045
61588045
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
45
90
85
79
93
1490
66
73
6 x M8
41
2.50
84879059
61588048
61588048
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
48
90
85
79
93
1640
68
70
6 x M8
41
2.40
84879059
61588050
61588050
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
50
90
85
79
93
1670
68
64
6 x M8
41
2.00
84879059
61588055
61588055
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
55
105
85
79
93
2520
90
63
8 x M8
41
3.30
84879059
61588060
61588060
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
60
105
85
79
93
2760
92
59
8 x M8
41
2.60
84879059
61588065
61588065
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
65
105
85
79
93
2930
92
53
8 x M8
41
3.00
84879059
61588070
61588070
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
70
125
100
94
110
3800
106
50
6 x M10
83
5.40
84879059
61588075
61588075
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
75
125
100
94
110
3850
107
47
6 x M10
83
5.00
84879059
61588080
61588080
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
80
125
100
94
110
4030
109
65
6 x M10
83
4.70
84879059
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表