Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-MAS-RF-MN - 开槽杯式联轴器MAS,不锈钢,带键槽
MÄDLER
驱动元件
离合器
刚性联轴器
槽壳式联轴器MAS
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/starre_kupplungen/geschl_schk_mas/geschl_schk_mas_rf_mn.prj},{NB=60099716},{ARTNR=60099716},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4305 (V2A)},{HW=Passfedernut DIN 6885/1, Toleranz P9.},{AUSF=mit Passfedernut},{DM=60},{D=16},{A=34},{R=39.1},{L=50},{SCHR=M5 x 16},{TA=5.4},{GEW=261},{DD=5},{B2=5},{T2=2.3},{TN=sch_mas_rf_mn_16},{SL=1.6},{SLQ=13.0},{BA1=13.6},{BA2=38.0},{BA3=12.0},{D1H13=10},{DHH13=5.5},{HAS=5.6},{SL1=5.0},{PPATH=geschl_schk_mas_rf_sbl.prj},{CTN=84836080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
DM
扭矩T**
[Nm]
D
d
[mm]
A
[mm]
R
[mm]
L
[mm]
SCHR
螺钉 ISO 4762 - A2-70
ⁿ/ₐ
TA
TA - 拧紧的扭矩
[Nm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
60099706
60099706
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
键槽DIN 6885/1,公差P9。
带键槽
10
6
18
21.2
30
M3 x 8
1.1
47
84836080
60099708
60099708
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
键槽DIN 6885/1,公差P9。
带键槽
16
8
24
26.8
35
M3 x 10
1.1
102
84836080
60099710
60099710
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
键槽DIN 6885/1,公差P9。
带键槽
25
10
29
32.7
45
M4 x 12
2.5
185
84836080
60099712
60099712
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
键槽DIN 6885/1,公差P9。
带键槽
32
12
29
32.7
45
M4 x 12
2.5
180
84836080
60099714
60099714
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
键槽DIN 6885/1,公差P9。
带键槽
40
14
34
39.1
50
M5 x 16
5.4
272
84836080
60099715
60099715
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
键槽DIN 6885/1,公差P9。
带键槽
50
15
34
39.1
50
M5 x 16
5.4
266
84836080
60099716
60099716
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
键槽DIN 6885/1,公差P9。
带键槽
60
16
34
39.1
50
M5 x 16
5.4
261
84836080
60099719
60099719
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
键槽DIN 6885/1,公差P9。
带键槽
90
19
42
48.2
65
M6 x 16
9.6
520
84836080
60099720
60099720
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
键槽DIN 6885/1,公差P9。
带键槽
100
20
42
48.2
65
M6 x 16
9.6
518
84836080
60099725
60099725
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
键槽DIN 6885/1,公差P9。
带键槽
110
25
45
50.8
75
M6 x 16
9.6
623
84836080
60099730
60099730
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
键槽DIN 6885/1,公差P9。
带键槽
150
30
53
58.1
83
M6 x 18
9.6
920
84836080
60099735
60099735
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
键槽DIN 6885/1,公差P9。
带键槽
330
35
67
74.1
95
M8 x 25
23.0
1880
84836080
60099740
60099740
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
键槽DIN 6885/1,公差P9。
带键槽
400
40
77
83.4
108
M8 x 25
23.0
2710
84836080
60099750
60099750
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
键槽DIN 6885/1,公差P9。
带键槽
688
50
85
93.2
124
M10 x 25
46.0
3520
84836080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表