Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STIRNLOCHSCHLÜSSEL - 用于ROBA®-滑动轮毂的端面扳手
MÄDLER
驱动元件
离合器
滑动轮毂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/rutschnaben/stirnlochschluessel.prj},{NB=61231200},{ARTNR=61231200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{HW=Form B: Starr. Auf Anfrage lieferbar.},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Spezialstahl, brüniert},{AUSF=Form C: Verstellbar, mit kurzem Schenkel},{ZM=11-60},{ZD=5},{ZL=6.0},{GL=160},{PZ=61231000 - 61232000},{GEW=140},{CTN=82041100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
ZM
期刊中心距
[mm]
ZD
拉管-Ø
[mm]
ZL
加气口长度
[mm]
GL
总长度
[mm]
PZ
与ROBA®-滑轮等相匹配
ⁿ/ₐ
GEW
重量
ⁿ/ₐ
CTN
海关税号
ⁿ/ₐ
61230200
61230200
形式B: 硬质。可按要求提供。
Stahl brüniert
特种钢,黑色氧化处理
形式A:可调整的,有同等长度的腿
11-60
3
4.0
160
61230000
114
82041100
61231200
61231200
形式B: 硬质。可按要求提供。
Stahl brüniert
特种钢,黑色氧化处理
表格C:可调整,有短腿
11-60
5
6.0
160
61231000 - 61232000
140
82041100
61234200
61234200
形式B: 硬质。可按要求提供。
Stahl brüniert
特种钢,黑色氧化处理
表格C:可调整,有短腿
40-80
6
7.0
220
61234000 - 61236000
250
82041100
61238200
61238200
形式B: 硬质。可按要求提供。
Stahl brüniert
特种钢,黑色氧化处理
表格C:可调整,有短腿
80-125
7
7.5
295
61238000
640
82041100
61240200
61240200
形式B: 硬质。可按要求提供。
Stahl brüniert
特种钢,黑色氧化处理
表格C:可调整,有短腿
125-200
8
8.0
405
61240000 - 61242000
1600
82041100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表