Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-RN-FAK-KLNA - 限扭器FA-K , 带夹紧轮毂
MÄDLER
驱动元件
离合器
滑动轮毂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/rutschnaben/rutschnabe_fak.prj},{NB=61211100},{DZ=6600},{VB=10},{MAXB=25},{D=58},{B=26.0},{D1H8=40},{BMIN=3},{BMAX=8},{BUMIN=8},{BUMAX=13},{S=3.0},{L=55},{GEW=0.6},{GLK=10},{A=19},{GEW1=10},{GEW2=10},{F=1},{F2=0.50},{G=35},{GT=18.0},{SW=30.8},{SWL=26.0},{ET=20.5},{ED=1.4},{EL=52.0},{ZSA=9.0},{ZSD=16.4},{SDN=8},{SDM=4},{BA=19.0},{BH=10},{L1=32.0},{HDR=7.0},{TDR=4.5},{D2=40.8},{T1DR=0.7},{DAB=40},{DIB=35},{HB=14},{DI2=55.0},{S2=3.1},{B2=3.1},{D3=38.5},{D4=53.0},{S3=1.3},{D5=53.9},{S4=6.4},{GA=4.5},{D6=4.2},{LK=45.0},{D7=53.9},{DHH13=9.0},{ARTNR7=61211100},{CTN=84836080},{X001=7},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl, verzinkt und passiviert},{DX=10},{BT=Vorbohrung}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BG
尺寸
ⁿ/ₐ
FD1
带一个弹簧的扭矩范围 1) - 带一个碟形弹簧(标准版)
[Nm]
FD2
带2个弹簧的扭矩范围 2) - 带第二个碟形弹簧,需单独订购
[Nm]
DZ
最大速度
[1/min]
VB
D - 先导孔
[mm]
MAXB
d - 最大孔径
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
D1H8
d1 - H8 / 链轮孔
[mm]
BMIN
b min.
[mm]
BMAX
b最大。
[mm]
BUMIN
灌木丛长度最小。
[mm]
BUMAX
衬套最大长度。
[mm]
S
s
[mm]
L
[mm]
SCHR
螺栓Z x M
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
R
R - 夹紧螺钉尺寸
[mm]
GG
G - 夹紧螺钉尺寸
[mm]
TA
TA--夹紧螺钉的紧固扭矩
[Nm]
GLK
lk - 夹紧螺钉尺寸
[mm]
A
a - 夹紧螺栓尺寸
[mm]
ARTNR1
产品编号 摩擦衬里 1) - 需要2件
ⁿ/ₐ
GEW1
重量摩擦盘
[g]
ARTNR2
产品编号 碟形弹簧
ⁿ/ₐ
GEW2
杯子弹簧的重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
61211010
61211010
镀锌钢
钢,镀锌和钝化处理
0
2 - 10
4 - 20
8500
10
22
45
21.5
35
2
6
6
10
2.5
46
6xM4
0.3
50
M6
16
8
0
61210011
3
61210012
5
84836080
61211100
61211100
镀锌钢
钢,镀锌和钝化处理
01
5 - 35
10 - 70
6600
10
25
58
26.0
40
3
8
8
13
3.0
55
6xM4
0.6
62
M8
41
10
19
61210101
10
61210102
10
84836080
61211110
61211110
镀锌钢
钢,镀锌和钝化处理
1
20 - 75
40 - 150
5600
18
28
68
30.0
44
3
10
8
15
3.0
65
6xM5
0.9
74
M10
83
12
22
61210111
13
61210112
20
84836080
61211200
61211200
镀锌钢
钢,镀锌和钝化处理
2
25 - 140
50 - 280
4300
18
40
88
34.0
58
4
12
9
17
3.0
72
6xM6
1.8
93
M12
145
14
30
61210201
21
61210202
40
84836080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表