Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-REIBBELAG-RN-FS - 滑动轮毂的替代摩擦衬垫 FS
MÄDLER
驱动元件
离合器
滑动轮毂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/rutschnaben/reibs_fs.prj},{NB=61201500},{ARTNR=61201500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{PZ=61201000 / 61202000},{D1=41.33},{D=64},{S=4.0},{GEW=12},{CTN=84836080},{MATK=Stahl phosphatiert}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
PZ
适用于滑移轮毂FS
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D
[mm]
S
s
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
61200300
61200300
61200000 / 61200100
21.00
30
2.5
2
84836080
61200700
61200700
61200500 / 61200600
34.00
45
2.5
4
84836080
61201500
61201500
61201000 / 61202000
41.33
64
4.0
12
84836080
61203500
61203500
61203000 / 61204000
49.28
90
4.0
30
84836080
61205500
61205500
61205000 / 61206000
73.10
127
4.0
60
84836080
61207500
61207500
61207000 / 61208000
104.88
178
5.0
140
84836080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表