Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-REIBBELAG-RN-FA-FAK-RNR - 用于滑移轮毂FA、FA-K和RNR的摩擦衬里备件
MÄDLER
驱动元件
离合器
滑动轮毂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/rutschnaben/reibs_fa_fak_u_rnr.prj},{NB=61210201},{ARTNR=61210201},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{BG=2},{PZ=61210200},{PZ1=61211200},{PZ2=61220300},{D1=58},{D=88},{S=3.0},{GEW=21},{CTN=84836080},{MATK=Stahl phosphatiert}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
BG
尺寸
ⁿ/ₐ
PZ
适用于滑移轮毂FA
ⁿ/ₐ
PZ1
适用于滑移轮毂FAK
ⁿ/ₐ
PZ2
适用于滑移轮毂RNR
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D
[mm]
S
s
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
61210001
61210001
00
61210000
-
61219900
16
30
2.5
2
84836080
61210011
61210011
0
61210010
61211010
61220000
35
45
2.5
3
84836080
61210101
61210101
01
61210100
61211100
61220100
40
58
3.0
10
84836080
61210111
61210111
1
61210110
61211110
61220200
44
68
3.0
13
84836080
61210201
61210201
2
61210200
61211200
61220300
58
88
3.0
21
84836080
61210301
61210301
3
61210300
-
-
72
115
4.0
51
84836080
61210401
61210401
4
61210400
-
-
85
140
4.0
79
84836080
61210501
61210501
5
61210500
-
-
98
170
5.0
157
84836080
61210601
61210601
6
61210600
-
-
116
200
5.0
216
84836080
61210701
61210701
7
61210700
-
-
144
240
5.0
250
84836080
61210801
61210801
8
61210800
-
-
170
285
5.0
400
84836080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表