Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-EL-KPL-MAEPEX-2TLG3 - 弹性联轴器MAEPEX®,3部分,材料GG25
MÄDLER
驱动元件
离合器
弹性联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/elastische_kupplungen/el-kpl_maepex_3-tlg.prj},{NB=60560308},{ARTNR=60560308},{DMN=560},{DMMAX=1680},{B=47},{D1MAX=65},{D2MAX=58},{DH=160},{D1=108},{D2=95},{L=122},{LL=60},{L3=40},{L4=28.0},{SMAX=8.0},{DZ=4250},{GEW=11.19},{VD1=0},{VD2=0},{EE=2},{R1=1},{R2=1},{R3=5},{ID=150},{TID=32.5},{ND=107.0},{HND=31},{KG=1},{W1=9.29},{AE=1.5},{TE=23.0},{H=8.0},{BU=7.632},{AOE=6.72},{HE=6.23},{BB=0.0},{TK=0.0},{AZ=7.000},{CTN=84836080},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Kupplungsnaben: Grauguss GG25 (GJL-250), Elastomere: NBR, Shorehärte 80ºA, schwarz},{HW=-},{BG=160},{VB=-},{E=2 - 6},{ZWVR250=0.6},{ZWVR500=0.5},{ZWVR750=0.4},{ZWVR1000=0.35},{ZWVR1500=0.3},{ZWVR2000=0.25},{ZWVR3000=0.2},{ZWVR4000=0.15}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
BG
尺寸
ⁿ/ₐ
DMN
公称扭矩
[Nm]
DMMAX
最大扭矩
[Nm]
B
B 1) - 凸轮环的所需位移,以更换弹性体
[mm]
D1MAX
孔径d1最大。
[mm]
VB
预钻的孔洞
[mm]
D2MAX
孔径d2最大。
[mm]
DH
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
L3
l3
[mm]
L4
l4
[mm]
SMAX
S max. 2) - 圆周反向间隙的磨损极限
[mm]
DZ
最大速度
[1/min]
GEW
重量
[kg]
ZWVR250
径向偏差最大,速度为250 1/min。
[mm]
ZWVR500
径向偏差最大,速度为500/min。
[mm]
ZWVR750
径向偏差最大,速度为750/min。
[mm]
ZWVR1000
径向偏差最大,速度为1000 1/min。
[mm]
ZWVR1500
径向偏差最大,速度为1500 1/min。
[mm]
ZWVR2000
径向偏差最大,速度为2000/min。
[mm]
ZWVR3000
径向偏差最大,速度为3000/min。
[mm]
ZWVR4000
径向偏差最大,速度为4000/min。
[mm]
ZWVR5000
径向偏差最大,速度为5000/min。
[mm]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
60560305
60560305
灰铸铁
联接枢纽。灰铸铁GG25(GJL-250),弹性体...
-
110
160
480
33
48
-
38
110
86
62
2 - 4
82
40
34
20.0
7.0
5000
3.88
0.5
0.35
0.3
0.25
0.2
0.2
0.15
0.1
0.1
84836080
60560306
60560306
灰铸铁
联接枢纽。灰铸铁GG25(GJL-250),弹性体...
-
125
240
720
38
55
-
45
125
100
75
2 - 4
102
50
36
23.5
8.0
5000
6.12
0.5
0.4
0.3
0.25
0.25
0.2
0.15
0.15
0.1
84836080
60560307
60560307
灰铸铁
联接枢纽。灰铸铁GG25(GJL-250),弹性体...
-
140
360
1080
43
60
-
50
140
100
82
2 - 4
112
55
34
28.0
8.0
4900
8.13
0.6
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.2
0.15
-
84836080
60560308
60560308
灰铸铁
联接枢纽。灰铸铁GG25(GJL-250),弹性体...
-
160
560
1680
47
65
-
58
160
108
95
2 - 6
122
60
40
28.0
8.0
4250
11.19
0.6
0.5
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
-
84836080
60560309
60560309
灰铸铁
联接枢纽。灰铸铁GG25(GJL-250),弹性体...
-
180
880
2640
50
75
-
65
180
125
108
2 - 6
142
70
42
30.0
8.0
3800
16.46
0.6
0.5
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
-
-
84836080
60560310
60560310
灰铸铁
联接枢纽。灰铸铁GG25(GJL-250),弹性体...
-
200
1340
4020
53
85
-
75
200
140
122
2 - 6
162
80
47
32.5
8.5
3400
23.30
0.8
0.55
0.45
0.4
0.3
0.3
0.2
-
-
84836080
60560311
60560311
灰铸铁
联接枢纽。灰铸铁GG25(GJL-250),弹性体...
-
225
2000
6000
61
90
-
85
225
150
136
2 - 6
182
90
52
38.0
9.0
3000
32.54
0.8
0.55
0.5
0.4
0.35
0.3
0.25
-
-
84836080
60560312
60560312
灰铸铁
联接枢纽。灰铸铁GG25(GJL-250),弹性体...
3) 引导孔的左侧/右侧。
250
2800
8400
69
100
30 / 44 3)
95
250
165
155
3 - 8
203
100
60
42.0
10.0
2750
43.60
0.8
0.6
0.5
0.4
0.35
0.3
-
-
-
84836080
60560313
60560313
灰铸铁
联接枢纽。灰铸铁GG25(GJL-250),弹性体...
3) 引导孔的左侧/右侧。
280
3900
10000
73
110
52 / 47 3)
105
280
180
172
3 - 8
223
110
65
42.0
11.5
2450
56.63
1.0
0.7
0.6
0.5
0.4
0.35
-
-
-
84836080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表