lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KURO-381 - 378型万向节,钢制外壳,圆柱形,带外螺纹
MÄDLER
驱动元件
万向球单元
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kugelrollen/kugelrolle_378.prj},{NB=65437813},{ARTNR=65437813},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Gehäuse: Stahl mit KTL-Oxidationsschicht, Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet, Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet},{AUSF=378},{DW=12.7},{C=500},{D=20.6},{H=19.1},{H1=3.8},{L=28.7},{M=M8 x 1.25},{GEW=0.04},{MM=8},{CTN=83024900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
Śruba
ⁿ/ₐ
DW
dw - 尺寸
[mm]
C
负荷等级
[N]
D
[mm]
H
[mm]
H1
h1
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65437812
65437812
Stal
外壳:带KTL氧化层的钢,球座:表面硬化钢,球:硬...
378
12.7
500
20.0
19.1
3.8
16.1
M8 x 1.25
0.04
83024900
65437813
65437813
Stal
外壳:带KTL氧化层的钢,球座:表面硬化钢,球:硬...
378
12.7
500
20.6
19.1
3.8
28.7
M8 x 1.25
0.04
83024900
65437825
65437825
Stal
外壳:带KTL氧化层的钢,球座:表面硬化钢,球:硬...
378
25.4
2250
44.0
48.3
5.6
25.0
M12 x 1.75
0.49
83024900
65437826
65437826
Stal
外壳:带KTL氧化层的钢,球座:表面硬化钢,球:硬...
378
25.4
3850
50.0
51.3
6.5
25.0
M12 x 1.75
0.63
83024900
65437838
65437838
Stal
外壳:带KTL氧化层的钢,球座:表面硬化钢,球:硬...
378
38.1
11000
60.0
73.5
12.7
40.0
M20 x 2.5
1.34
83024900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表