Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KGS-RH-100CR6 - 滚珠丝杆, 右旋, 轧制, 轴承钢 100Cr6, No. 1.3505
MÄDLER
驱动元件
滚珠丝杠、圆柱形和法兰形滚珠螺母
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kugelgewindetriebe/kugelgewindespindel.prj},{NB=64025103-KGS 25x10x2025},{ARTNR=64025103},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Wälzlagerstahl 100Cr6 (1.3505) gerollt, Zugfestigkeit 1570 N/mm², Brinell-Härte 207 HB},{GR=KGS 25x10},{GZ=2},{L=2025},{D0=25.50},{D1=24.80},{D2=21.80},{GEW=7.05},{CTN=84834030}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
[mm]
GZ
螺纹数量
ⁿ/ₐ
L
长度L +5mm
ⁿ/ₐ
D0
d0 - 有效的Ø
[mm]
D1
d1--外直径
[mm]
D2
d2 - 核心-Ø
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64008021
64008021
Stal
滚动轴承钢100Cr6(1.3505)轧制,抗拉强...
KGS 8x2
1
245
8.41
8.11
7.00
0.09
84834030
64008022
64008022
Stal
滚动轴承钢100Cr6(1.3505)轧制,抗拉强...
KGS 8x2
1
495
8.41
8.11
7.00
0.18
84834030
64008023
64008023
Stal
滚动轴承钢100Cr6(1.3505)轧制,抗拉强...
KGS 8x2
1
1000
8.41
8.11
7.00
0.37
84834030
64010021
64010021
Stal
滚动轴承钢100Cr6(1.3505)轧制,抗拉强...
KGS 10x2
1
245
10.00
9.70
8.50
0.13
84834030
64010022
64010022
Stal
滚动轴承钢100Cr6(1.3505)轧制,抗拉强...
KGS 10x2
1
495
10.00
9.70
8.50
0.26
84834030
64010023
64010023
Stal
滚动轴承钢100Cr6(1.3505)轧制,抗拉强...
KGS 10x2
1
1000
10.00
9.70
8.50
0.53
84834030
64012041
64012041
Stal
滚动轴承钢100Cr6(1.3505)轧制,抗拉强...
KGS 12x4
1
645
12.15
11.71
9.50
0.48
84834030
64012042
64012042
Stal
滚动轴承钢100Cr6(1.3505)轧制,抗拉强...
KGS 12x4
1
1295
12.15
11.71
9.50
0.96
84834030
64012043
64012043
Stal
滚动轴承钢100Cr6(1.3505)轧制,抗拉强...
KGS 12x4
1
1950
12.15
11.71
9.50
1.45
84834030
64012044
64012044
Stal
滚动轴承钢100Cr6(1.3505)轧制,抗拉强...
KGS 12x4
1
2600
12.15
11.71
9.50
1.93
84834030
64016051
64016051
Stal
滚动轴承钢100Cr6(1.3505)轧制,抗拉强...
KGS 16x5
1
995
16.60
16.00
13.10
1.39
84834030
64016052
64016052
Stal
滚动轴承钢100Cr6(1.3505)轧制,抗拉强...
KGS 16x5
1
1495
16.60
16.00
13.10
2.08
84834030
64016053
64016053
Stal
滚动轴承钢100Cr6(1.3505)轧制,抗拉强...
KGS 16x5
1
1995
16.60
16.00
13.10
2.78
84834030
64016054
64016054
Stal
滚动轴承钢100Cr6(1.3505)轧制,抗拉强...
KGS 16x5
1
3000
16.60
16.00
13.10
4.18
84834030
64016101
64016101
Stal
滚动轴承钢100Cr6(1.3505)轧制,抗拉强...
KGS 16x10
2
995
16.44
15.70
12.70
1.32
84834030
64016102
64016102
Stal
滚动轴承钢100Cr6(1.3505)轧制,抗拉强...
KGS 16x10
2
1495
16.44
15.70
12.70
1.99
84834030
64016103
64016103
Stal
滚动轴承钢100Cr6(1.3505)轧制,抗拉强...
KGS 16x10
2
1995
16.44
15.70
12.70
2.66
84834030
64016104
64016104
Stal
滚动轴承钢100Cr6(1.3505)轧制,抗拉强...
KGS 16x10
2
3000
16.44
15.70
12.70
3.99
84834030
64016161
64016161
Stal
滚动轴承钢100Cr6(1.3505)轧制,抗拉强...
KGS 16x16
4
995
16.60
16.00
13.50
1.41
84834030
64016162
64016162
Stal
滚动轴承钢100Cr6(1.3505)轧制,抗拉强...
KGS 16x16
4
1495
16.60
16.00
13.50
2.12
84834030
64016163
64016163
Stal
滚动轴承钢100Cr6(1.3505)轧制,抗拉强...
KGS 16x16
4
1995
16.60
16.00
13.50
2.83
84834030
64016164
64016164
Stal
滚动轴承钢100Cr6(1.3505)轧制,抗拉强...
KGS 16x16
4
3000
16.60
16.00
13.50
4.25
84834030
64020051
64020051
Stal
滚动轴承钢100Cr6(1.3505)轧制,抗拉强...
KGS 20x5
1
695
20.60
20.00
17.20
1.56
84834030
64020052
64020052
Stal
滚动轴承钢100Cr6(1.3505)轧制,抗拉强...
KGS 20x5
1
1395
20.60
20.00
17.20
3.13
84834030
64020053
64020053
Stal
滚动轴承钢100Cr6(1.3505)轧制,抗拉强...
KGS 20x5
1
2100
20.60
20.00
17.20
4.70
84834030
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表