Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GET-KLR-STBR - 分体式夹持环,直径3mm-100mm,钢制C45抛光
MÄDLER
驱动元件
夹持环和调整环
分体式夹持环
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/klemmringe_geteilt/get_klemmring_stbr.prj},{NB=62342400},{ARTNR=62342400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl C45 brüniert, Schrauben mit Festigkeit 12.9},{D1=24},{D2=45},{R=50.8},{B=15},{SDIN912=M6 x 16},{GEW=122},{PPATH=get_klr_sbl.prj},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
R
R最大。
[mm]
B
b
[mm]
SDIN912
螺丝 DIN 912
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62340300
62340300
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
3
16
20.7
9
M3 x 8
12
84839089
62340400
62340400
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
4
16
20.7
9
M3 x 8
11
84839089
62340500
62340500
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
5
16
20.7
9
M3 x 8
11
84839089
62340600
62340600
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
6
16
20.7
9
M3 x 8
10
84839089
62340700
62340700
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
7
18
22.4
9
M3 x 8
13
84839089
62340800
62340800
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
8
18
22.4
9
M3 x 8
12
84839089
62340900
62340900
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
9
24
26.0
9
M3 x 8
25
84839089
62341000
62341000
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
10
24
26.0
9
M3 x 8
24
84839089
62341100
62341100
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
11
28
31.8
11
M4 x 12
40
84839089
62341200
62341200
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
12
28
31.8
11
M4 x 12
39
84839089
62341300
62341300
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
13
30
33.9
11
M4 x 12
45
84839089
62341400
62341400
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
14
30
33.9
11
M4 x 12
43
84839089
62341500
62341500
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
15
34
39.4
13
M5 x 14
68
84839089
62341600
62341600
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
16
34
39.4
13
M5 x 14
65
84839089
62341700
62341700
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
17
36
41.2
13
M5 x 14
74
84839089
62341800
62341800
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
18
36
41.2
13
M5 x 14
71
84839089
62341900
62341900
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
19
40
46.4
15
M6 x 16
104
84839089
62342000
62342000
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
20
40
46.4
15
M6 x 16
101
84839089
62342100
62342100
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
21
42
48.1
15
M6 x 16
113
84839089
62342200
62342200
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
22
42
48.1
15
M6 x 16
107
84839089
62342300
62342300
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
23
45
50.8
15
M6 x 16
127
84839089
62342400
62342400
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
24
45
50.8
15
M6 x 16
122
84839089
62342500
62342500
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
25
45
50.8
15
M6 x 16
120
84839089
62342600
62342600
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
26
48
53.7
15
M6 x 18
139
84839089
62342800
62342800
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
28
48
53.7
15
M6 x 18
128
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表