Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GESCHL-KLR-GEWINDE - 夹持环开槽,带螺纹,钢制C45抛光和不锈钢
MÄDLER
驱动元件
夹持环和调整环
夹持环,有槽
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/klemmringe_geschlitzt/geschl_klemmring_m_gew.prj},{NB=62363000},{ARTNR=62363000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl C45 brüniert, Schraube mit Festigkeit 12.9},{G=M30},{P=3.50},{D2=54},{R=58.4},{B=15},{SDIN912=M6 x 18},{GEW=163},{A=21.5},{GG=30},{T=6.0},{DH=6.6},{SD=11},{D4=6},{D3=4.92},{F1=1.0},{S=1.6},{TN=klr_m_gew_m30_stbr},{PPATH=klr_geschl_m_g_sbl.prj},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
G
G*
[mm]
P
螺纹间距
[mm]
D2
d2
[mm]
R
R最大。
[mm]
B
b
[mm]
SDIN912
螺丝 DIN 912
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62360400
62360400
钢,黑色氧化处理
钢质C45抛光,螺丝强度为12.9
M4
0.70
16
20.7
9
M3 x 8
10
84839089
62360500
62360500
钢,黑色氧化处理
钢质C45抛光,螺丝强度为12.9
M5
0.80
16
20.7
9
M3 x 8
11
84839089
62360600
62360600
钢,黑色氧化处理
钢质C45抛光,螺丝强度为12.9
M6
1.00
16
20.7
9
M3 x 8
11
84839089
62360800
62360800
钢,黑色氧化处理
钢质C45抛光,螺丝强度为12.9
M8
1.25
18
22.4
9
M3 x 8
12
84839089
62361000
62361000
钢,黑色氧化处理
钢质C45抛光,螺丝强度为12.9
M10
1.50
24
26.0
9
M3 x 10
22
84839089
62361200
62361200
钢,黑色氧化处理
钢质C45抛光,螺丝强度为12.9
M12
1.75
28
31.8
11
M4 x 12
39
84839089
62361600
62361600
钢,黑色氧化处理
钢质C45抛光,螺丝强度为12.9
M16
2.00
34
39.4
13
M5 x 14
63
84839089
62362000
62362000
钢,黑色氧化处理
钢质C45抛光,螺丝强度为12.9
M20
2.50
40
46.4
15
M6 x 16
97
84839089
62362400
62362400
钢,黑色氧化处理
钢质C45抛光,螺丝强度为12.9
M24
3.00
45
50.8
15
M6 x 16
117
84839089
62363000
62363000
钢,黑色氧化处理
钢质C45抛光,螺丝强度为12.9
M30
3.50
54
58.4
15
M6 x 18
163
84839089
62399604
62399604
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303), 螺钉不...
M4
0.70
16
20.7
9
M3 x 8
10
84839089
62399605
62399605
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303), 螺钉不...
M5
0.80
16
20.7
9
M3 x 8
11
84839089
62399606
62399606
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303), 螺钉不...
M6
1.00
16
20.7
9
M3 x 8
11
84839089
62399608
62399608
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303), 螺钉不...
M8
1.25
18
22.4
9
M3 x 8
12
84839089
62399610
62399610
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303), 螺钉不...
M10
1.50
24
26.0
9
M3 x 10
22
84839089
62399612
62399612
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303), 螺钉不...
M12
1.75
28
31.8
11
M4 x 12
39
84839089
62399616
62399616
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303), 螺钉不...
M16
2.00
34
39.4
13
M5 x 14
63
84839089
62399620
62399620
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303), 螺钉不...
M20
2.50
40
46.4
15
M6 x 16
97
84839089
62399624
62399624
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303), 螺钉不...
M24
3.00
45
50.8
15
M6 x 16
117
84839089
62399630
62399630
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303), 螺钉不...
M30
3.50
54
58.4
15
M6 x 18
163
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表