Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SPE-STANDARD - 标准设计中的拉伸元件
MÄDLER
驱动元件
V型带和V型带滑轮
V型皮带张紧器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/keilriemen_keilriemenscheiben/keilriemenspanner/spe_standard.prj},{NB=14080200},{ARTNR=14080200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gehäuse: Sinterstahl, Hebelarm: Stahl St52, Schraube/Federring: Stahl verzinkt},{GR=2},{FN=350},{FH=440},{SN=50.0},{SH=40},{D=58},{E=79},{TOL= -0.5 / +1.5},{G=7},{H=M10},{J1=100},{J2=80},{K=30},{L=115.0},{M=30},{N=35},{O=10.5},{P=8.5},{Q=25.3},{T=10.5},{MA=49},{GEW=0.66},{PPATH=spannelement_se_sbl.prj},{CTN=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
FN
F最大 - 正常
[N]
FH
最大F值 - 坚硬
[N]
SN
S最大 - Nornal
[mm]
SH
S最大 - 硬
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
TOL
对E的容忍度
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
MA
[Nm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
14080200
14080200
多种材料产品
外壳:烧结钢,杠杆臂:St52钢,螺丝/弹簧垫圈:...
2
350
440
50.0
40
58
79
-0.5 / +1.5
7
M10
100
80
30
115.0
30
35
10.5
8.5
25.3
10.5
49
0.66
84879090
14080300
14080300
多种材料产品
外壳:烧结钢,杠杆臂:St52钢,螺丝/弹簧垫圈:...
3
810
1050
65.0
50
78
108
-0.5 / +2
8
M12
130
100
50
155.0
40
52
15.0
10.5
34.3
12.5
86
1.81
84879090
14080400
14080400
多种材料产品
外壳:灰铸铁,杠杆臂:St52钢,螺丝/弹簧垫圈:...
4
1500
1875
87.5
70
95
140
-0.5 / +2
10
M16
175
140
60
205.0
40
66
15.0
12.5
42.0
20.5
210
3.55
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表