Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KRS-3-SPZ/Z(10)-AL - 双金属V型皮带轮,3槽,异型XPZ,SPZ和Z (10)
MÄDLER
驱动元件
V型带和V型带滑轮
V型皮带滑轮
特殊轻质合金制成的V型皮带轮,带有灰铸铁轮毂加固装置
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/keilriemen_keilriemenscheiben/keilriemenscheiben/krsch_al_m_gg_nv/pr-z-10_spz_3-r_h-40mm.prj},{NB=15031200_12},{ARTNR=15031200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Leichtmetall-Sonderlegierung mit Grauguss-Nabenverstärkung},{PR=Profil XPZ, SPZ und Z (10)},{R=3 - rillig},{D1=125},{D=12},{DD=35},{DX=12},{N=60},{H=40},{L=40},{GEW=1.10},{W=38},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
R
沟槽的数量
ⁿ/ₐ
D1
公称-Ø D1
[mm]
D
d - 近似试验孔径
[mm]
DD
最大孔径
[mm]
N
N - 近似轮毂-Ø
[mm]
H
h - 轮缘宽度
[mm]
L
L - 约为轮毂长度
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
15030600
15030600
铝合金
轻金属特殊合金,无灰铸铁轮毂加固件
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
3 - 沟槽
63
0
25
0
40
40
0.30
84835080
15030700
15030700
铝合金
轻金属特殊合金,无灰铸铁轮毂加固件
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
3 - 沟槽
71
0
30
0
40
40
0.40
84835080
15030800
15030800
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
3 - 沟槽
80
10
35
0
40
40
0.80
84835080
15030900
15030900
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
3 - 沟槽
90
10
35
0
40
40
0.90
84835080
15031000
15031000
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
3 - 沟槽
100
10
35
60
40
40
1.00
84835080
15031100
15031100
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
3 - 沟槽
112
12
35
0
40
40
1.20
84835080
15031200
15031200
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
3 - 沟槽
125
12
35
60
40
40
1.10
84835080
15031400
15031400
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
3 - 沟槽
140
12
40
65
40
40
1.50
84835080
15031600
15031600
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
3 - 沟槽
160
12
40
65
40
45
1.50
84835080
15031800
15031800
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
3 - 沟槽
180
12
45
75
40
45
2.00
84835080
15032000
15032000
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
3 - 沟槽
200
14
45
75
40
45
2.20
84835080
15032200
15032200
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
3 - 沟槽
224
14
45
75
40
45
2.40
84835080
15032500
15032500
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
3 - 沟槽
250
14
45
75
40
45
2.70
84835080
15032800
15032800
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
3 - 沟槽
280
14
45
75
40
50
3.00
84835080
15033100
15033100
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
3 - 沟槽
315
14
45
75
40
50
4.00
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表