Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KRS-1-SPZ/Z(10)-AL - 双金属V型皮带轮,1个凹槽,异型XPZ,SPZ和Z (10)
MÄDLER
驱动元件
V型带和V型带滑轮
V型皮带滑轮
特殊轻质合金制成的V型皮带轮,带有灰铸铁轮毂加固装置
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/keilriemen_keilriemenscheiben/keilriemenscheiben/krsch_al_m_gg_nv/pr-z-10_spz_1-r_h-16mm.prj},{NB=15011100_10},{ARTNR=15011100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Leichtmetall-Sonderlegierung mit Grauguss-Nabenverstärkung},{HW=-},{PR=Profil XPZ, SPZ und Z (10)},{R=1 - rillig},{D1=112},{D=10},{DD=28},{DX=10},{H=16},{N=48},{L=28},{GEW=0.5},{W=38},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
R
沟槽的数量
ⁿ/ₐ
D1
公称-Ø D1
[mm]
D
d - 近似试验孔径
[mm]
DD
最大孔径
[mm]
H
h - 轮缘宽度
[mm]
N
N - 近似轮毂-Ø
[mm]
L
L - 约为轮毂长度
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
15010200
15010200
铝合金
轻金属特殊合金,无灰铸铁轮毂加固件
仅用于标准V形带DIN 2215
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
1 - 槽形
50
0
22
16
35
28
0.1
84835080
15010300
15010300
铝合金
轻金属特殊合金,无灰铸铁轮毂加固件
仅用于标准V形带DIN 2215
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
1 - 槽形
56
0
22
16
35
28
0.1
84835080
15010600
15010600
铝合金
轻金属特殊合金,无灰铸铁轮毂加固件
-
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
1 - 槽形
63
0
22
16
35
28
0.1
84835080
15010700
15010700
铝合金
轻金属特殊合金,无灰铸铁轮毂加固件
-
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
1 - 槽形
71
0
25
16
40
28
0.2
84835080
15010800
15010800
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
-
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
1 - 槽形
80
10
28
16
48
28
0.4
84835080
15010900
15010900
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
-
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
1 - 槽形
90
10
28
16
48
28
0.5
84835080
15011000
15011000
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
-
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
1 - 槽形
100
10
28
16
48
28
0.5
84835080
15011100
15011100
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
-
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
1 - 槽形
112
10
28
16
48
28
0.5
84835080
15011200
15011200
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
-
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
1 - 槽形
125
10
28
16
48
28
0.5
84835080
15011400
15011400
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
-
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
1 - 槽形
140
10
28
16
48
28
0.6
84835080
15011600
15011600
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
-
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
1 - 槽形
160
12
35
16
60
32
0.9
84835080
15011800
15011800
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
-
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
1 - 槽形
180
12
35
16
60
32
1.0
84835080
15012000
15012000
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
-
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
1 - 槽形
200
12
35
16
60
32
1.1
84835080
15012200
15012200
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
-
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
1 - 槽形
224
12
35
16
60
32
1.2
84835080
15012500
15012500
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
-
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
1 - 槽形
250
12
35
16
60
32
1.5
84835080
15012800
15012800
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
-
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
1 - 槽形
280
12
35
16
60
40
1.7
84835080
15013100
15013100
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
-
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
1 - 槽形
315
14
40
16
65
40
2.0
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表