Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KRS-2-SPB/B(17)-AL - 双金属V型皮带轮,2槽,XPB,SPB和B型 (17)
MÄDLER
驱动元件
V型带和V型带滑轮
V型皮带滑轮
特殊轻质合金制成的V型皮带轮,带有灰铸铁轮毂加固装置
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/keilriemen_keilriemenscheiben/keilriemenscheiben/krsch_al_m_gg_nv/pr-b-17_spb_2-r_h-44mm.prj},{NB=15421400_12},{ARTNR=15421400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Leichtmetall-Sonderlegierung mit Grauguss-Nabenverstärkung},{HW=-},{PR=Profil XPB, SPB and B (17)},{R=2 - rillig},{D1=140},{D=12},{DD=40},{DX=12},{H=44},{N=65},{L=44},{GEW=1.40},{W=34},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
R
沟槽的数量
ⁿ/ₐ
D1
公称-Ø D1
[mm]
D
d - 近似试验孔径
[mm]
DD
最大孔径
[mm]
H
h - 轮缘宽度
[mm]
N
N - 近似轮毂-Ø
[mm]
L
L - 约为轮毂长度
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
15420700
15420700
铝合金
轻金属特殊合金,无灰铸铁轮毂加固件
-
型材 XPB、SPB 和 B (17)
2 - 沟槽
71
0
28
44
48
44
0.40
84835080
15420800
15420800
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
-
型材 XPB、SPB 和 B (17)
2 - 沟槽
80
10
35
44
60
44
0.70
84835080
15420900
15420900
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
-
型材 XPB、SPB 和 B (17)
2 - 沟槽
90
12
35
44
60
44
0.80
84835080
15421000
15421000
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
-
型材 XPB、SPB 和 B (17)
2 - 沟槽
100
12
40
44
65
44
1.10
84835080
15421100
15421100
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
-
型材 XPB、SPB 和 B (17)
2 - 沟槽
112
12
40
44
65
44
1.30
84835080
15421200
15421200
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
-
型材 XPB、SPB 和 B (17)
2 - 沟槽
125
12
40
44
65
44
1.40
84835080
15421400
15421400
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
-
型材 XPB、SPB 和 B (17)
2 - 沟槽
140
12
40
44
65
44
1.40
84835080
15421600
15421600
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
-
型材 XPB、SPB 和 B (17)
2 - 沟槽
160
12
45
44
75
44
2.00
84835080
15421800
15421800
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
-
型材 XPB、SPB 和 B (17)
2 - 沟槽
180
12
45
44
75
50
2.20
84835080
15422000
15422000
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
-
型材 XPB、SPB 和 B (17)
2 - 沟槽
200
14
45
44
75
50
2.40
84835080
15422200
15422200
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
-
型材 XPB、SPB 和 B (17)
2 - 沟槽
224
14
45
44
75
50
2.80
84835080
15422500
15422500
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
-
型材 XPB、SPB 和 B (17)
2 - 沟槽
250
16
45
44
75
50
2.90
84835080
15422800
15422800
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
-
型材 XPB、SPB 和 B (17)
2 - 沟槽
280
16
50
44
85
50
3.50
84835080
15423100
15423100
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
-
型材 XPB、SPB 和 B (17)
2 - 沟槽
315
20
50
44
85
60
4.30
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表