Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-3:1-MS58 - 直齿黄铜伞齿轮,传动比3:1
MÄDLER
驱动元件
锥齿轮
黄铜制成的伞齿轮,传动比1:1至4:1
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kegelraeder/kr_a_messing/kr_ms58_i_3zu1.prj},{NB=35027700},{ARTNR=35027700},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Messing MS58 (2.0401)},{HW=Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.},{US=3 : 1},{M=0.5},{Z=45},{DA=22.7},{D=22.5},{ND=12},{NL=5.00},{L1=7.5},{L=8.4},{S=7.5},{B=3},{BH7=4},{E=11.0},{MD=4.5},{GEW=11},{DK=21.00},{GK=0.00},{SS=7.53},{LL=8.39},{ZKA=22.690},{ZKI=16.940},{KN=18.433},{KV=73.450},{FN=0.3},{RN=0.2},{TYP=1},{TYP1=2},{TYP2=2},{TN1=krg1_ms_3zu1_0_5_40zz},{TN2=krk2_ms_3zu1_0_5_40zz},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
US
齿轮比
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
NL
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
B
b
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
E
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第274页
[Ncm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
35027600
35027600
黄铜
黄铜MS58 (2.0401)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
3 : 1
0.5
15
8.8
7.5
6
3.80
6.5
7.0
4.3
3
3
15.3
1.5
1
84839089
35027700
35027700
黄铜
黄铜MS58 (2.0401)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
3 : 1
0.5
45
22.7
22.5
12
5.00
7.5
8.4
7.5
3
4
11.0
4.5
11
84839089
35057600
35057600
黄铜
黄铜MS58 (2.0401)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
3 : 1
1.0
15
17.7
15.0
13
5.70
10.0
11.1
6.5
5
5
28.5
11.0
10
84839089
35057700
35057700
黄铜
黄铜MS58 (2.0401)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
3 : 1
1.0
45
45.4
45.0
16
8.00
12.5
14.7
13.2
5
6
20.2
33.0
68
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表