Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN1810-HS-A - 用于锁紧螺母的DIN 1810 A型钩形扳手
MÄDLER
驱动元件
高度可调元件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/hoehenverstellbare_elemente/hakens_din1810_a.prj},{NB=65340045},{ARTNR=65340045},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen},{HW=Für Wälzlagermuttern DIN 981, Nutmuttern DIN 1804, höhenverstellbaren Elemente und andere Produkte.},{DMB=45 - 50},{L=206},{D=6},{GEW=155},{A=4.0},{C=0.0},{E=4.8},{I=2.0},{LH=180},{M=18},{NMIN=6},{R1=22.5},{R2=25.0},{R3=35.0},{R4=3.5},{ALPHA=55.0},{B=3.5},{H=0.8},{T1=3.0},{X=0.8},{CTN=82041100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
WEBSHOP
链接网络商店
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
DMB
Dm - 范围
[mm]
L
l
[mm]
D
厚度
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65340025
65340025
产品详情 / 目录页 / 装配说明
黑色氧化钢
特殊钢,经过硬化和退火处理的发黑色调
用于滚子轴承螺母DIN 981,锁紧螺母DIN 1...
25 - 28
136
4
45
82041100
65340030
65340030
产品详情 / 目录页 / 装配说明
黑色氧化钢
特殊钢,经过硬化和退火处理的发黑色调
用于滚子轴承螺母DIN 981,锁紧螺母DIN 1...
30 - 32
136
4
50
82041100
65340045
65340045
产品详情 / 目录页 / 装配说明
黑色氧化钢
特殊钢,经过硬化和退火处理的发黑色调
用于滚子轴承螺母DIN 981,锁紧螺母DIN 1...
45 - 50
206
6
155
82041100
65340058
65340058
产品详情 / 目录页 / 装配说明
黑色氧化钢
特殊钢,经过硬化和退火处理的发黑色调
用于滚子轴承螺母DIN 981,锁紧螺母DIN 1...
58 - 62
240
7
260
82041100
65340068
65340068
产品详情 / 目录页 / 装配说明
黑色氧化钢
特殊钢,经过硬化和退火处理的发黑色调
用于滚子轴承螺母DIN 981,锁紧螺母DIN 1...
68 - 75
240
7
255
82041100
65340080
65340080
产品详情 / 目录页 / 装配说明
黑色氧化钢
特殊钢,经过硬化和退火处理的发黑色调
用于滚子轴承螺母DIN 981,锁紧螺母DIN 1...
80 - 90
280
8
410
82041100
65340110
65340110
产品详情 / 目录页 / 装配说明
黑色氧化钢
特殊钢,经过硬化和退火处理的发黑色调
用于滚子轴承螺母DIN 981,锁紧螺母DIN 1...
110 - 115
335
10
745
82041100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表