Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GMASP-MGK-VZ - 橡胶金属缓冲器MGK,锥形设计
MÄDLER
驱动元件
橡胶缓冲器、冲击和结构阻尼器
橡胶缓冲器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gummipuffer_stoss_und_strukturdaempfer/gummipuffer/g-m-asp_mgk.prj},{NB=68583500},{ARTNR=68583500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55º Shore A, Metallteile: Stahl verzinkt},{AUSF=Ausführung A: mit Außengewinde},{D=50},{H=18},{G=M10},{L=28},{LL=0},{DB=670},{DB1=2000},{GEW=75},{GG=10},{TYP=0},{CTN=40169991}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
DB
压缩载荷/弹簧率CD中等
[N/mm]
DB1
压缩应力/许用载荷F perm.*
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
68583100
68583100
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
A版本:带外螺纹
25
17
M6
18
0
119
500
15
40169991
68583500
68583500
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
A版本:带外螺纹
50
18
M10
28
0
670
2000
75
40169991
68584100
68584100
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
I型:带内螺纹
25
17
M6
0
6
130
500
15
40169991
68584500
68584500
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
I型:带内螺纹
50
18
M10
0
10
735
2000
75
40169991
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表