lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-MF-ABS-OVAL - 带防脱保护的机器支脚,带椭圆法兰
MÄDLER
驱动元件
铰接板和可调脚
机器脚
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gelenkteller_und_fuesse/maschinenfuesse/ma-fuss_m_abrs_oval.prj},{NB=68595200},{ARTNR=68595200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Elastomer: Naturkautschuk 62º ±5º Shore A, Metallteile: Stahl, Festigkeitsklasse 5.6, verzinkt},{HW=Die angegebenen Werte sind Richtwerte für die statische Belastung bei einer Gummihärte von 62º Shore A (mittel), ±20%},{D=82},{D2=64.0},{DD=11},{G=M10},{H=35},{L=128},{L2=82},{M=110},{S=3.0},{CD=3500},{FZUL=7000},{EF=2},{GEW=0.41},{DD1=11.0},{DD2=0.0},{GG=10},{MM=110},{MMM=0},{CTN=40169991}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D2
[mm]
DD
d
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
CD
中型CD - 中型弹簧率
[N/mm]
FZUL
F perm. - perm. stat. max. 永久载荷。有拉伸载荷时,无悬挂/阻尼
[N]
EF
变形量
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
68594000
68594000
钢,镀锌
弹性体:天然橡胶62º ±5º Shore A,金...
给出的数值是橡胶硬度为62º Shore A(中等...
48
38.0
6.2
M8
23
81
50
68
1.5
1250
1250
1
0.10
40169991
68594500
68594500
钢,镀锌
弹性体:天然橡胶62º ±5º Shore A,金...
给出的数值是橡胶硬度为62º Shore A(中等...
60
46.0
8.3 x 16
M10
31
106
60
75 - 90
3.0
2500
3750
1.5
0.23
40169991
68595000
68595000
钢,镀锌
弹性体:天然橡胶62º ±5º Shore A,金...
给出的数值是橡胶硬度为62º Shore A(中等...
77
59.0
9
M10
30
128
77
110
2.0
2500
5000
2
0.52
40169991
68595200
68595200
钢,镀锌
弹性体:天然橡胶62º ±5º Shore A,金...
给出的数值是橡胶硬度为62º Shore A(中等...
82
64.0
11
M10
35
128
82
110
3.0
3500
7000
2
0.41
40169991
68595500
68595500
钢,镀锌
弹性体:天然橡胶62º ±5º Shore A,金...
给出的数值是橡胶硬度为62º Shore A(中等...
92
73.5
10.5
M12
45
138
95
110
3.0
3300
8250
2.5
0.62
40169991
68596000
68596000
钢,镀锌
弹性体:天然橡胶62º ±5º Shore A,金...
给出的数值是橡胶硬度为62º Shore A(中等...
106
81.0
14 x 18
M12
38
172
108
138 - 146
3.0
4100
10250
2.5
0.66
40169991
68596500
68596500
钢,镀锌
弹性体:天然橡胶62º ±5º Shore A,金...
给出的数值是橡胶硬度为62º Shore A(中等...
108
83.0
16.5
M16
50
190
112
160
5.0
3200
9600
3
1.26
40169991
68597000
68597000
钢,镀锌
弹性体:天然橡胶62º ±5º Shore A,金...
给出的数值是橡胶硬度为62º Shore A(中等...
121
92.0
13.5
M16
42
188
122
158
3.0
3400
10200
3
0.98
40169991
68597500
68597500
钢,镀锌
弹性体:天然橡胶62º ±5º Shore A,金...
给出的数值是橡胶硬度为62º Shore A(中等...
144
120.0
14 x 18
M16
48
216
144
186
4.0
3600
13650
3.8
1.62
40169991
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表