Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-FDS-2214-A-B - 弹簧侧推力件2214,版本A和B
MÄDLER
驱动元件
弹簧推力件、推力件和螺纹紧固件
侧面推力件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/druckstuecke/federnde_seitendruckstuecke/f_seitendrst_2214_a-b.prj},{NB=65493200},{ARTNR=65493200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Automatenstahl brüniert, Kugel: Edelstahl gehärtet, Feder: Edelstahl},{AUSF=Form A},{FK=normaler Federdruck},{D1=12},{D2=5.0},{L1=35},{L2=4.8},{L3=9},{B=5.0},{S=1.5},{AB=12},{FKA=6.5},{FKE=13.0},{GEW=29.0},{CTN=74199990}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FK
弹簧力
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
B
b
[mm]
S
s
[mm]
AB
安装孔 H8
ⁿ/ₐ
FKA
弹簧力* - 开始/统计平均值
[N]
FKE
弹簧力* - 结束/统计平均值
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65492800
65492800
钢,黑色氧化处理
易切削钢磨光,球:不锈钢硬化,弹簧:不锈钢
形式A
普通弹簧压力
8
3.0
25
3.6
6
3.2
0.9
8
2.5
6.5
8.7
74199990
65493000
65493000
钢,黑色氧化处理
易切削钢磨光,球:不锈钢硬化,弹簧:不锈钢
形式A
普通弹簧压力
10
4.0
30
4.2
7
4.0
1.0
10
4.5
9.0
17.0
74199990
65493200
65493200
钢,黑色氧化处理
易切削钢磨光,球:不锈钢硬化,弹簧:不锈钢
形式A
普通弹簧压力
12
5.0
35
4.8
9
5.0
1.5
12
6.5
13.0
29.0
74199990
65493400
65493400
钢,黑色氧化处理
易切削钢磨光,球:不锈钢硬化,弹簧:不锈钢
形式A
普通弹簧压力
14
6.5
40
5.8
10
5.4
1.8
14
8.0
18.0
43.0
74199990
65495000
65495000
钢,黑色氧化处理
易切削钢抛光,球体:硬化钢,弹簧:塑料
形式B
加强型弹簧压力
10
5.5
30
7.0
8
4.5
1.0
10
50.0
160.0
8.6
74199990
65495200
65495200
钢,黑色氧化处理
易切削钢抛光,球体:硬化钢,弹簧:塑料
形式B
加强型弹簧压力
12
6.5
35
8.0
9
5.5
1.5
12
60.0
270.0
13.0
74199990
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表