Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN71802-AXIAL-GL-STVZ - 类似于DIN 71802的轴向接头,镀锌钢
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 71802
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din71802/axialgel_aehnl_din71802_stvz.prj},{NB=63630600-M6},{ARTNR=63630600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt},{D1=10},{D2=M6},{SW=8},{A=25},{E=11.5},{L2=12.5},{L3=11},{SWW=18°},{AF=40},{GEW=25.2},{PPATH=axialgel_aehnl_din71802_sbl.prj},{CTN=84879059}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D1
d1 - H9/h9
[mm]
D2
d2
[mm]
SW
SW - h14
[mm]
A
a ±0.3
[mm]
E
e
[mm]
L2
l2 ±0.3
[mm]
L3
l3 ±0.3
[mm]
SWW
转动角度
[Grad]
AF
拉出力F
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63630500
63630500
钢,镀锌
钢,镀锌
8
M5
7
22
10.2
10.2
9
18°
30
15.2
84879059
63630600
63630600
钢,镀锌
钢,镀锌
10
M6
8
25
11.5
12.5
11
18°
40
25.2
84879059
63630800
63630800
钢,镀锌
钢,镀锌
13
M8
11
30
14.0
16.5
13
18°
60
53.1
84879059
63631000
63631000
钢,镀锌
钢,镀锌
16
M10
13
35
15.5
20.0
16
18°
80
103.8
84879059
63631400
63631400
钢,镀锌
钢,镀锌
19
M14 x 1.5
16
45
21.5
28.0
20
18°
100
220.9
84879059
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表