Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
SKF® LGAF 3E - LGAF 3E的装配膏
MÄDLER
驱动元件
化学产品
SKF®产品
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/chemische_produkte/skf/montagepaste_lgaf_3e.prj},{NB=68055007},{ARTNR=68055007},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{BZ=SKF® Montagepaste LGAF 3E},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{IH=35},{GBA=Tube},{SK=Hochleistungspaste auf Mineral- und Syntheseölbasis mit speziellen Zusätzen, Ausgezeichnetes Haftvermögen, Hoher Schutz gegen Passungsrost (Reibkorrosion)},{VKS=195 mm2/s bei 40°C},{FB=hellbeige},{TP=-25°C bis +250°C},{GEW=45},{CTN=27101999}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
IH
内容
[g]
GBA
容器类型
ⁿ/ₐ
SK
规格
ⁿ/ₐ
VKS
粘度
ⁿ/ₐ
FB
颜色
ⁿ/ₐ
TP
温度范围
[°C]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
68055007
68055007
Multimaterialprodukt
SKF®安装膏LGAF 3E
危险! 请遵守安全数据表!
35
Tube
基于矿物油和合成油以及特殊添加剂的高性能油膏,出色...
195 mm2/s bei 40°C
hellbeige
-25°C至+250°C
45
27101999
68055008
68055008
Multimaterialprodukt
SKF®安装膏LGAF 3E
危险! 请遵守安全数据表!
500
Dose
基于矿物油和合成油以及特殊添加剂的高性能油膏,出色...
195 mm2/s bei 40°C
hellbeige
-25°C至+250°C
550
27101999
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表