Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
LIQUI MOLY 3810 - 中等强度的表面密封
MÄDLER
驱动元件
化学产品
利基摩尔产品
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/chemische_produkte/liquimoly/lm_3810_flaechdichtung.prj},{NB=14073450},{ARTNR=14073450},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{AUSF=LIQUI MOLY 3810 - Flächendichtung mittelfest},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{IH=50},{GBA=Flasche},{DT=hochviskos, blau.},{FT=Verwindungssteif},{AHS=Anaerob},{TB=-60°C bis +150°C},{GEW=92},{CTN=32141010}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
IH
内容
[g]
GBA
容器类型
ⁿ/ₐ
DT
密封类型
ⁿ/ₐ
FT
法兰盘式
ⁿ/ₐ
AHS
固化系统
ⁿ/ₐ
TB
耐温性
[°C]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
14073450
14073450
Multimaterialprodukt
LIQUI MOLY 3810 - 中强度表面密封...
危险! 请遵守安全数据表!
50
瓶子
高黏度,蓝色
抗扭力
厌氧性
-60°C至+150°C
92
32141010
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表