Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
LOCTITE® 638 - 高强度粘合剂,适用于大的缝隙
MÄDLER
驱动元件
化学产品
粘合剂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/chemische_produkte/klebstoffe_verlinkt/loctite_638.prj},{NB=14073207},{ARTNR=14073207},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{FP=LOCTITE ® 638 - Fügeklebstoff hochfest, für große Spalte},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{FK=Hoch},{IH=10},{GBA=Flasche},{HF=4},{FF=6},{KS=bis 0.25 mm},{DTB=-55°C bis +180°C},{GEW=20},{CTN=35061000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
FP
连接产品
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
FK
强度
ⁿ/ₐ
IH
内容
[ml]
GBA
容器类型
ⁿ/ₐ
HF
手的力量(室温下的钢)。
[min.]
FF
功能强度(22℃时的平均值)
[h]
KS
粘合剂间隙
[mm]
DTB
连续耐温
[°C]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
14073207
14073207
Multimaterialprodukt
LOCTITE ® 638 - 高强度粘合剂,适用...
危险! 请遵守安全数据表!
高
10
瓶子
4
6
最大到0.25毫米
-55°C至+180°C
20
35061000
14073208
14073208
Multimaterialprodukt
LOCTITE ® 638 - 高强度粘合剂,适用...
危险! 请遵守安全数据表!
高
50
瓶子
4
6
最大到0.25毫米
-55°C至+180°C
83
35061000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表