Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
LIQUI MOLY 3510/3520 - LM 47 长寿命润滑脂+MoS2
MÄDLER
驱动元件
化学产品
润滑脂、滚动轴承润滑脂、装配浆料
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/chemische_produkte/fette_pasten_verlinkt/lgzeitfett_m_mos2_lm47.prj},{NB=68055011},{ARTNR=68055011},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{BZ=LIQUI MOLY LM 47 Langzeitfett + MoS2},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{IH=100},{GBA=Tube},{SK=Bezeichnung nach DIN 51502: KPF2K-30, NLGI-Klasse 2, Höchste Druckaufnahmefähigkeit, Hervorragende Schmierfähigkeit, Ausgezeichnetes Verhalten gegen Wasser und Oxidation und Ausgezeichneter Korrosionsschutz},{FB=grau},{TP=-30 °C bis + 120 °C (kurzzeitig 130°C)},{GEW=117},{CTN=27101999}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
IH
内容
[g]
GBA
容器类型
ⁿ/ₐ
SK
规格
ⁿ/ₐ
FB
颜色
ⁿ/ₐ
TP
温度范围
[°C]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
68055011
68055011
Multimaterialprodukt
LIQUI MOLY LM 47 长寿命润滑脂+M...
危险! 请遵守安全数据表!
100
Tube
根据DIN 51502标准指定:KPF2K-30,...
grau
-30°C至+120°C(短时间内为130°C)。
117
27101999
68055012
68055012
Multimaterialprodukt
LIQUI MOLY LM 47 长寿命润滑脂+M...
危险! 请遵守安全数据表!
400
Kartusche
根据DIN 51502标准指定:KPF2K-30,...
grau
-30°C至+120°C(短时间内为130°C)。
452
27101999
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表