Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZYLKN-Z-ASCHL - 用于敲击的圆柱形旋钮
MÄDLER
驱动元件
控制单元
油缸旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/zylinderknoepfe/zylknopf_z_aufschl.prj},{NB=66220221},{ARTNR=66220221},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), schwarz matt, schlagfest},{D1=21},{D2=10},{D3=17},{L1=50},{L2=35},{GEW=10},{L3=25},{L4=45},{L5=48},{L6=3},{L7=1.5},{D4=6},{D5=10.4},{D6=11},{CTN=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2最小。
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
66220218
66220218
黑色塑料
塑料热塑性塑料(聚丙烯PP),黑色亚光,耐冲击
18
8
15
40
28
7
84879090
66220221
66220221
黑色塑料
塑料热塑性塑料(聚丙烯PP),黑色亚光,耐冲击
21
10
17
50
35
10
84879090
66220223
66220223
黑色塑料
塑料热塑性塑料(聚丙烯PP),黑色亚光,耐冲击
23
10
19
65
45
17
84879090
66220226
66220226
黑色塑料
塑料热塑性塑料(聚丙烯PP),黑色亚光,耐冲击
26
12
21
80
50
25
84879090
66220228
66220228
黑色塑料
塑料热塑性塑料(聚丙烯PP),黑色亚光,耐冲击
28
15
22
90
60
33
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表